Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Automobile şi camioane uşoare

Accent din ce în ce mai mare pe randamentul energetic

imagine

Sub presiunea continuă acordată mediului şi a legislaţiei din ce în ce mai stricte privind emisiile de noxe, industria de automobile trece prin schimbări fără precedent. În multe sisteme pentru vehicule se include tehnologia informatică de comandă şi de monitorizare. Noile materiale, cum ar fi aliajele uşoare, încetează să fie apanajul maşinilor speciale şi intră în producţia de masă, în timp ce noile tehnologii permit reducerea şi mai accentuată a emisiilor de noxe.


Pentru cei implicaţi în proiectarea vehiculelor şi a sistemelor pentru vehicule, aceste modificări, alături de altele, înseamnă posibilităţi promiţătoare şi provocări dificile. SKF are în spate peste un secol de experienţă în industria de automobile, deci vă poate ajuta.

Mai puţin CO2 – acum este posibil cu SKF

Am dezvoltat primii rulmenţi pentru butuci de roată şi primele etanşări de ulei special pentru motoare. Astăzi, SKF oferă un portofoliu complet de produse şi servicii care permit reducerea emisiilor de CO2, de la rulmenţi şi etanşări la soluţii complete de transmisie. De asemenea, oferim un produs software propriu, care poate calcula reducerea emisiilor de CO2 pentru transmisii actuale şi viitoare.

Indiferent de provocările cu care vă confruntaţi, SKF vă poate ajuta să dezvoltaţi soluţii de ultimă generaţie, care permit reducerea emisiilor de noxe, a consumului de combustibil şi afirmarea pe o piaţă care se schimbă rapid.

Fiecare aplicaţie are cerinţe specifice

Faceţi clic aici pentru detalii despre soluţiile care satisfac cerinţele specifice aplicaţiei dvs. Reţineţi că aceste informaţii sunt disponibile numai în limba engleză.
SKF logo