Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Pompe industriale

Ce trebuie să ofere pompele moderne

Societatea modernă are nevoie de sisteme de pompare fiabile şi eficiente, în toate domeniile: alimentarea cu apă a gospodăriilor, extragerea ţiţeiului din platformele continentale, sau sifonarea lichidelor în combinatele chimice.

Pentru utilizatorii pompelor industriale de azi, acest lucru înseamnă că trebuie să găsească metode de reducere a costului total al deţinerii şi, simultan, să respecte o legislaţie de mediu din ce în ce mai severă. Provocarea cu care se confruntă producătorii de pompe o reprezintă creşterea duratei medii între defecţiuni, concomitent cu optimizarea consumului de energie de-a lungul întregului ciclu de viaţă al pompei, întrucât energia reprezintă 45% din costul total al deţinerii pompelor.

SKF vă poate ajuta

În calitate de furnizor de rulmenţi şi de soluţii tehnologice pentru industria de pompe, SKF cooperează strâns cu producătorii importanţi. Suntem în măsură să oferim tot, de la servicii tehnologice inovatoare la proiectarea sistemelor de monitorizare a proceselor, care funcţionează fiabil în zone îndepărtate şi greu accesibile.

Fiecare aplicaţie are cerinţe specifice

Faceţi clic aici pentru detalii despre soluţiile care satisfac cerinţele specifice aplicaţiei dvs. Reţineţi că aceste informaţii sunt disponibile numai în limba engleză.
SKF logo