Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

cookie_information_popup_text_2[132]

Curse

Sigla SKF Racing

Prea puține domenii oferă un mediu de testare mai dur și mai sever, decât cursele de clasă superioară.

SKF oferă soluții proiectate special clienților din domeniu și producătorilor de echipamente pentru curse din toată lumea. Cursele pot însemna o modalitate de testare imediată a noilor proiecte, tehnici și idei.

Unitățile SKF lucrează la proiecte particularizate, dezvoltate pentru cei mai pretențioși și mai prestigioși producători de pe piața mondială a curselor.

  • De la clasicele motoare albastre Bugatti din anii 1930, cu rulmenți cu role la axul cotit principal, până la modelele sofisticate și extrem de complexe de Grand Prix de azi, tehnologia SKF a asigurat funcționarea cutiilor de viteze, a arborilor cu came și a roților.
  • Veți întâlni SKF peste tot, de la cursele de Grand Prix cu mașini și carturi, cursele de anduranță cu camioane și motociclete, până la pista NASCAR din America de Nord.
  • Unitatea pentru curse asigură asistență tehnică echipei Scuderia Ferrari, în calitate de furnizor oficial, dar și altor echipe importante din F1 și din alte circuite: Ducati Corse în campionatele Moto Gp și Granturismo, precum și echipelor de curse Penske din Campionatul NASCAR din S.U.A.
  • Începând cu anul 2012, s-au pus bazele unui nou parteneriat cu echipele de curse Penske, care permite companiei SKF să își testeze produsele în cele mai dure condiții din circuitele NASCAR și IndyCar.

SKF Racing – Inovație în mișcare.

SKF logo