Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF îşi dovedeşte interesul pentru randamentul energetic prin sponsorizarea concursului Shell Eco-marathon Americas


Ideea acestui concurs este foarte simplă: se urmăreşte proiectarea şi realizarea celui mai economic vehicul din lume. Shell Eco-marathon Americas, care s-a desfăşurat recent în centrul oraşului Houston, este o competiţie unică, la care participă peste 100 de echipe şi mii de studenţi din toate colţurile celor două Americi, pentru a afla care vehicul consumă mai puţin. Echipele se înscriu în toamna anului precedent, apoi petrec luni întregi proiectându-şi şi perfecţionându-şi vehiculele şi tehnologia, pentru a putea participa la un concurs în care contează distanţa, nu viteza.

În anul 2013, o echipă de studenţi de la Universitatea Laval din Quebec şi-a adjudecat titlul în categoria Prototip. La cea de a şaptea ediţie a competiţiei anuale Shell Eco-marathon Americas, vehiculul echipei a consumat, oricât de incredibil ar părea, doar 0,08 l pe 100 km. A fost cel mai bun rezultat înregistrat vreodată de Universitatea Laval, dar şi de competiţia din Americi. Într-o altă categorie, Concept Urban, Mater Dei a stabilit un nou record: sub 0,04 l pe 100 km.

SKF este un sponsor important al concursului Shell Eco-marathon Americas de când acesta a luat fiinţă, acum şapte ani. John Bloomer, Director General de Vânzări la SKF Traditional Energy a spus: „Suntem mândri de faptul că sprijinim Shell şi demersul lor inovator de a îmbunătăţi viitorul randamentului energetic. Obiectivele concursului Shell Eco-marathon se potrivesc perfect cu angajamentul SKF de a susţine producţia şi utilizarea energiei în maniere durabile şi eficiente”.

În timpul etapei de proiectare, SKF îi sprijină gratuit pe participanţi cu experienţă tehnologică şi cu produse şi le pune la dispoziţie o linie de asistenţă pentru a-i ajuta să rezolve problemele legate de randamentul energetic.

Cel de al optulea concurs anual Shell Eco-marathon Americas va avea loc în centrul oraşului Houston, între 24 şi 27 aprilie 2014, în Discovery Green Park.
SKF logo