Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF lansează noul senzor de monitorizare a stării de funcționare, potrivit pentru medii periculoase

  • Articol

    2014 mai 26, 13:00 CEST

    Noul Senzor wireless al stării utilajului de la SKF oferă monitorizarea în fabrici mari sau locuri periculoase și greu accesibile.

    Göteborg, Suedia, 26 mai 2014: SKF lansează Senzorul wireless pentru Condiția Mașinii, care folosește protocolul de comunicare WirelessHart și oferă informații privind vibrația dinamică și temperatura în scopul monitorizarii stării de funcționare și aplicării de diagnostic utilajului. Produsul are certificare ATEX Zone 0, ceea ce înseamnă că poate fi folosit în medii periculoase, de exemplu în combinate petrochimice, de rafinare petrol și gaze sau farmaceutice. Senzorul wireless pentru Condiția Mașinii de la SKF combină senzorul și nodul router-ului într-o unitate compactă, cu baterie, de mărimea unui accelerometru industrial tipic.

    Senzorii wireless pentru Condiția Mașinii de la SKF comunică unul cu altul și cu un gateway wireless, creând o rețea mesh. Acest tip de rețea și protocol de comunicare este ideal pentru monitorizarea utilajelor rotative din fabricile mari, în locuri greu accesibile sau zone în care comunicațiile Wi-Fi tradiționale nu funcționează.

    „Noul Senzor wireless pentru Condiția Mașinii de la SKF oferă capacități de monitorizare care pot fi imposibile cu sisteme cu cablu sau dispozitive manuale. În cele din urmă, acesta poate duce la reducerea costurilor de monitorizare a stării de funcționare, precum și la o abordare mai sigură a monitorizării utilajului”, a declarat Jan Hendrik van der Linden, Product Line Manager, SKF. 

    Cu noul produs, utilizatorii pot beneficia de un program de întreținere îmbunătățit, costuri de întreținere reduse, costuri de instalare reduse, siguranța îmbunătățită a angajaților și utilajelor și compatibilitate cu pachetul software SKF @ptitude Analyst stabilit.

    Senzorul wireless pentru Condiția Mașinii de la SKF operează cu consum redus de energie, permițând o durată de utilizare a bateriei de câțiva ani. Capacitățile de comunicare includ transmiterea datelor de la un nod la altul, transmiterea datelor înapoi la gateway și primirea comenzilor automate de la software-ul Wireless Sensor Device Manager care inițiază măsurarea și procesarea circuitelor pentru preluarea datelor și transmiterea acestora înapoi în rețea. Dacă un nod nu poate să primească semnale direct de la gateway-ul WirelessHART, acesta va trimite și primi datele sale printr-un nod din apropiere care transmite datele către și de la gateway – în cele din urmă creând rețeaua mesh.

    După ce datele sunt colectate, gateway-ul WirelessHART comunică cu software-ul Wireless Sensor Device Manager furnizat de SKF. Device Manager exportă apoi în mod automat datele către SKF @ptitude Analyst, un pachet software complet de analize analitice și diagnostic, cu ajutorul căruia un inginer al fabricii poate să analizeze datele și să stabilească măsurile care trebuie luate.



    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (571 KB)

SKF logo