SKF va demonstra soluții la costuri reduse la târgul maritim Posidonia 2014 din Atena, Grecia
2014 mai 26, 14:00 CEST
SKF le va arăta clienților cum să îmbunătățească sustenabilitatea, siguranța și eficiența cu soluții la costuri reduse pentru industria maritimă la Posidonia, în perioada 2-6 iunie 2014
Göteborg, Suedia, 26 mai 2014: SKF le va arăta clienților din industria maritimă cum să-și crească eficiența la Posidonia 2014, unul dintre cele mai prestigioase evenimente din industria maritimă din lume, eveniment care are loc în Atena, Grecia. Soluțiile de la SKF pot ajuta utilizatorii să asigure viitorul vaselor și a afacerilor lor permițând operațiuni la costuri reduse, ecologice, care să respecte reglementările.
Printre soluțiile care urmează să fie prezentate se va număra și o inovație, un sistem de monitorizare a mediului de la SKF Blohm + Voss Industries denumit TURBULO BlueMon care permite monitorizarea vizuală a emisiilor vaselor în mediul înconjurător.
De asemenea, SKF va prezenta soluții de cuplare pentru a demonstra monitorizarea eficientă a condiției și produselor, cum ar fi SKF Vibracon, pana din oțel universală, ajustabilă, care simplifică alinierea arborilor și instalarea utilajului.
Experții de la SKF vor fi prezenți la stand pentru a discuta despre acestea și multe alte soluții disponibile pentru industria maritimă, oferindu-le vizitatorilor oportunitatea de a afla mai multe informații și a discuta despre anumite probleme ale lor.
De asemenea, joi 5 iunie, SKF va susține seminarii care vor dezbate teme, cum ar fi modalitatea de a obține monitorizarea corectă a condiției în timpul unei noi faze de construcție. Mai multe informații despre seminarii sunt disponibile la: http://www.skf.com/group/news-and-media/in-focus/2014-05-20-posidonia.html
Vizitatorii la Posidonia 2014 găsesc SKF în hala 2, la standul cu numărul 2.409.
Aktiebolaget SKF
(publ)
SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com
® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.