Module cookie pe site-ul web SKF

Folosim module cookie pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-urile și aplicațiile noastre web. Continuând fără schimbarea setărilor browser-ului, presupunem că vă oferiți acordul de a primi module cookie. Totuși, puteți să modificați setările modulelor cookie ale browser-ului în orice moment.

SKF prezintă produse și soluții avansate la PTC Asia 2013

  • Articol
    Suflantă de aerare SKF
    Suflantă de aerare SKF

    2013 octombrie 28, 08:00 CET

    28 Octombrie 2013, Shanghai, China: SKF va prezenta la PTC Asia 2013 o selecție de produse și soluții integrate în cadrul celor cinci platforme tehnologice SKF, evidențiind puterea Cunoașterii Inginereşti SKF şi pentru a demonstra aplicarea complexă a soluțiilor sale, ce reprezintă un angajament pentru succesul clienților.

    “Combinația dintre prezența noastră globală, experiența în domeniu și platformele tehnologice pentru consolidarea valoarii clienților este ceea ce numim ‘Puterea Cunoașterii Inginereşti’. Beneficiind de aceasta, pentru expoziția PTC Asia din acest an prezentăm o gamă largă de oferte cu tehnologie avansată și calitate superioară care sunt capabile să ajute clienții noștri să devină mai profitabili, mai productivi și sustenabili,” a declarat Dl. Zhu Jiming, Președinte SKF China.

    Experți din segmente diferite ale companiei SKF, inclusiv Dl. Tony Gong, Director Vânzări, IDBU China, Dl. Jonas Kjellberg, Manager de Segment, SKF Drives Business Unit, Dl. Francisco Serrano, Manager de Segment Transmisii Industriale, Dl. Darron Henn, Director Vânzări Etanșări Industriale, Dl. Chiara Forlani, Manager de Segment Echipamente Electrice Industriale, Dl. Stefano Marzola, Manager de Segment Servicii pentru Transmisie, și Dl. Alexandre Moureaud, Key Account Manager , Sisteme Magnetice SKF sunt prezenți pentru a schimba idei și a purta discuții detaliate cu vizitatorii.

    La expoziția PTC din acest an, SKF prezintă o serie dintre cele mai recente produse și soluții de echipamente electrice industriale, fluide, transmisii industriale, manipularea materialelor și segmente de lanțuri cinematice industriale care răspund celor mai importante provocări din domeniu.

    SKF a lansat recent o soluție cu motor cu magnet permanent, cu turație mare, cu eficienţă energetică pentru suflantele de aerare din facilitățile de tratare ape reziduale, care poate reduce consumul de energie cu până la 40 de procente și este sub lumina reflectoarelor pe durata expoziției. Soluția SKF pentru sisteme de suflante de aerare include un motor cu magnet permanent cu turație mare (PMM) care poate furniza 75 kW-350 kW, rulmenți magnetici activi (AMB) și sistem de control AMB integrat. Această gamă de motoare care nu folosesc ulei are mai multe caracteristici ce îmbunătățesc performanța, de exemplu, spre deosebire de motoarele cu inducție tradiționale, PMM menține randamentul la operarea la jumătate de sarcină și jumătate din viteză. De asemenea, soluția SKF pentru sisteme de suflante de aerare folosește mai puține componente mecanice decât sistemele de acționare tradiționale, ceea ce înseamnă mentenanță redusă, în timp ce monitorizarea încorporată și capacitățile de diagnostic ajută la menținerea fiabilității și performanței ridicate. Acest sistem este inclus în portofoliul SKF BeyondZero*.

    Obținerea randamentului maxim pentru investițiile în lanțuri cinematice reprezintă un obiectiv principal al managerilor operaționali din fiecare industrie. Pentru a realiza aceasta, este nevoie de combinaţia corectă între performanță operațională, randament energetic și cerințe de service minimale, iar “SKF Driveline – Lifecycle” poate ajuta în acest sens. Lanțurile cinematice includ o gamă de produse și servicii de la SKF, iar ceea ce face diferența este faptul că SKF va revizui întregul sistem și va recomanda o combinație de oferte care sunt cele mai bune pentru soluție – nu se focalizează numai pe o problemă singulară, ci pe întregul sistem. La acest eveniment, SKF prezintă două versiuni ale lanțurilor cinematice pentru a familiariza atât producătorii de echipamente originale, cât și clienții finali. Versiunea pentru OEM se focalizează pe inginerie și componente conexe pentru a ajuta clienții să reducă mărimea cutiei de viteze, să crească cuplul, durata de funcționare și fiabilitatea operațională și să reducă pierderile de putere. Versiunea pentru clientul final, care include toți senzorii de ultimă oră dezvoltați de SKF pe baza platformei de monitorizare a condiției, va permite îmbunătățirea timpilor de funcționare și a volumelor de producție și reducerea costurilor de întreținere și de funcționare.

    SKF a dezvoltat o nouă generație de oțel foarte curat, cu duritate specială şi cu un grad ridicat de rezistență la impact, rezistență mare la oboseală și rezistență superioară la coroziune. Pe durata expoziției, SKF prezintă rulmenți noi care oferă o comprimare eficientă pentru compresoarele de gaze naturale și asta la costuri rezonabile . Rulmenții SKF pentru aceasta aplicatie sunt realizați din materiale avansate - rulmenți hibrizi (sufix HC5) cu role ceramice, oțel inoxidabil cu duritate specială (VC444) și coliviile PEEK (polietereterketonă) armate cu fibră (PHAS, PH etc.).

    De la lansarea rulmenților radiali cu bile pe un singur rând din clasa SKF Energy Efficient (E2) în 2008, SKF și-a extins acum gama pentru a acoperi segmentul motoarelor electrice de mare putere, de până la 350 kW (500 hp), oferindu-le reparatorilor, precum și producătorilor OEM și clienților finali un ciclu de viaţă mai lung și un cost total al deținerii mai mic. Rulmenții SKF E2 reduc pierderile datorate frecării cu până la 50 de procente în comparație cu rulmenții standard SKF, ceea ce înseamnă mai puțină căldură generată. Lubrifiați din fabrică cu lubrifiant SKF dezvoltat special pentru frecare redusă, rulmenții SKF E2 pot să îmbunătățească timpul de utilizare a motorului, productivitatea procesului și a randamentul energetic și să scadă costurile cu mentenanța, reparațiile și de exploatare.

    De asemenea, SKF prezintă macaralele STS (ship to shore), pompele hidraulice, maşinile Seal Jet și versiunile demonstrative ale cutiilor de viteze dezvoltate recent. De asemenea, SKF va prezenta în cadrul expoziției etanșări Speedi Sleeve și MROD, care exercită multă atenție și interes. Expoziția PTC ASIA a fost inițiată în China în 1991 ca o expoziție de top în industrie în ceea ce privește transmisia puterii și tehnologiile de control, iar în acest an SKF participă pentru a cincea oară la expoziție, pentru a demonstra progresele produselor și soluțiilor oferite de SKF.

    *Portofoliul de produse SKF BeyondZero include produse care oferă caracteristici de performanță îmbunătățite de protecție a mediului. Pentru a fi incluse în portofoliul SKF BeyondZero, produsele, serviciile și soluțiile SKF trebuie să ofere beneficii semnificative de protecție a mediului.



    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor important şi global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2012, cifra de afaceri a fost de 64.575 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 46.775. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

SKF logo