Module cookie pe site-ul web SKF

Folosim module cookie pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-urile și aplicațiile noastre web. Continuând fără schimbarea setărilor browser-ului, presupunem că vă oferiți acordul de a primi module cookie. Totuși, puteți să modificați setările modulelor cookie ale browser-ului în orice moment.

SKF își extinde gama de rulmenți radiali cu bile pe un singur rând din clasa SKF Energy Efficient pentru motoare electrice de putere mare

  • Articol
    Rulment E2 pentru motoare electrice
    Rulment E2 pentru motoare electrice

    2013 noiembrie 04, 09:00 CET

    04 noiembrie 2013, Göteborg: De la lansarea rulmenților radiali cu bile pe un rând din clasa SKF Energy Efficient (E2) în februarie 2008, SKF și-a extins permanent gama pentru a acoperi segmentul motoarelor electrice de putere mare, de până la 350 kW (500 hp).

    „Clienții caută mereu modalități de a economisi energia și de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Această extindere a gamei de dimensiuni a rulmenților din clasa E2 conduce la o posibilă economisire și mai mare pentru multe aplicații și domenii industriale“, a declarat Chiara Forlani, Manager de Marketing pentru Segmentul Motoare Electrice de la SKF.

    Unii producători de echipamente originale și clienți finali utilizează deja noua soluție și realizează beneficiile care pot fi oferite de către rulmenții din clasa SKF Energy Efficient.

    Noile dimensiuni vor permite atelierelor de reparații să le ofere clienților potențiale reduceri suplimentare ale costurilor.

    „În calitate de Reparator Certificat SKF, întotdeauna folosesc rulmenți SKF, iar ideea de a testa un rulment îmbunătățit a fost o provocare. Am înregistrat o economie de 150 de wați la noul motor de 7,5 kW al unui producător important; această economie este bună pentru un motor mic. Potențialul de economisire este enorm la motoarele cu puteri mari și dacă este folosit pe scară largă în fiecare unitate industrială. În plus, caracteristicile noului rulment SKF E2 îmbunătățesc durata de funcționare preconizată a motorului, un alt beneficiu pentru utilizatorii noștri industriali care, de asemenea, consolidează bunele noastre intenții pe piață“, a declarat Matt Fletcher, Director Executiv al Fletcher Moorland Ltd.

    Rulmenții din clasa SKF Energy Efficient reduc pierderile datorate frecării cu cel puțin 30 de procente în comparație cu rulmenții SKF standard. Aceștia au fost creați pentru aplicații cu sarcină ușoară/normală, cum ar fi motoare electrice, pompe, cutii de viteze și transportoare.



    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor global important de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2012, cifra de afaceri a fost de 64.575 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 46.775. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.



  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (658 KB)

SKF logo