Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

SKF oferă noua serie de dispozitive automate de lubrifiere

  • Articol

    2013 noiembrie 13, 11:00 CET

    14 noiembrie 2013, Göteborg: SKF a anunțat introducerea seriei TLMR de dispozitive automate de lubrifiere pentru aplicații generale la maşinile din industria grea, cum ar fi domeniile minier, petrol și gaze și industria de mâncare și băuturi. Ideale pentru puncte de lubrifiere greu accesibile sau periculoase, dispozitivele de lubrifiere TLMR sunt rezistente la apă, praf și vibrații.

    Noile dispozitive de lubrifiere oferă presiune maximă de descărcare de până la 30 de bari și operare fiabilă la temperaturi între -25 de grade Celsius și +70 de grade Celsius. Dispozitivul de lubrifiere TLMR 101 are baterii litiu AA de mărime standard, iar TLMR 201 folosește baterii de 12 sau 24 volți. Ambele modele sunt disponibile cu cartușe cu lubrifianți de 120 ml sau 380 ml, ușor de înlocuit, pentru aplicații care necesită un consum ridicat de lubrifiant.

    Dispozitivele de lubrifiere TLMR sunt simplu de instalat și oferă o durată de utilizare mai lungă în comparație cu produsele concurenței (de până la 24 de luni). Ambele unități au primit un cod IP (Ingress Protection) de 67 și au indicatori LED de stare care semnalează funcționarea adecvată, nivelul scăzut al lubrifiantului și erorile.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2012, cifra de afaceri a fost de 64.575 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 46.775. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (4.2 MB)

SKF logo