Module cookie pe site-ul web SKF

Folosim module cookie pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-urile și aplicațiile noastre web. Continuând fără schimbarea setărilor browser-ului, presupunem că vă oferiți acordul de a primi module cookie. Totuși, puteți să modificați setările modulelor cookie ale browser-ului în orice moment.

Noua serie SKF TLSD - SKF SYSTEM 24 oferă lubrifiere simplă şi automată

Dispozitiv electromecanic automat de lubrifiere într-un singur punct SKF SYSTEM 24 seria TLSD
Dispozitiv electromecanic automat de lubrifiere într-un singur punct SKF SYSTEM 24 seria TLSD

2013 noiembrie 15, 07:32 CET

Noul dispozitiv de lubrifiere automata seria TLSD realizează o lubrifiere directă sau la distanţă, într-un singur punct.

15 noiembrie 2013, Göteborg: SKF a lansat noul sistem SKF SYSTEM 24 seria TLSD, dispozitive electromecanice automate de lubrifiere. Noile dispozitive de lubrifiere sunt fiabile, ușor de montat și potrivite pentru o gamă largă de aplicații de lubrifiere, pentru utilizarea pe echipamente diverse cum ar fi: pompe, ventilatoare și suflante, transportoare, scări rulante și macarale. 

Construcția robustă a noului dispozitiv de lubrifiere TLSD este potrivită în special pentru utilizarea în aplicații cu nivele ridicate de vibrație sau temperaturi de operare fluctuante; o versiune specială este disponibilă pentru utilizarea la temperaturi scăzute. În fiecare caz, produsul oferă o soluție eficientă pentru lubrifierea rulmenților, arborilor și axelor principale de maşini, contribuind la creșterea duratei de funcționare a mașinilor și reducerea costurilor de întreținere.

„Dispozitivul de lubrifiere TLSD este un produs fiabil și ușor de folosit. Rezervorul transparent permite verificarea rapidă a stării de funcţionare, iar unitatea de comandă programabilă, cu vizualizarea mult mai clară a LED-urilor, oferă mai multe opțiuni și o flexibilitate mai bună în comparație cu dispozitivele concurenței”, a declarat Guus Willems, Inginer de Dezvoltare a Produselor de la SKF.

Seria TLSD este un dispozitiv de sine stătător, ce include un rezervor de lubrifiant și o unitate pe bază de baterie care poate fi programată pentru a distribui lubrifiantul în diverse cantităţi pe parcursul mai multor luni. Conectarea se realizează prin suport direct sau linie de alimentare, fiecare cu conector cu filet G1/4 standard.

Rezervoarele sunt disponibile în două dimensiuni (125 ml și 250 ml), umplute cu uleiuri sau vaseline performante de la SKF. Presiunea maximă de operare este de 5 bari.

Unitatea de comandă folosește un comutator rotativ simplu, protejat de un capac din plastic transparent, ceea ce oferă posibilitatea ca dispozitivul TLSD să fie programat să distribuie cantitatea de lubrifiant la intervalele alese. În plus, sistemul tip LED cu lumini roșu-galben-verde, vizibil din toate unghiurile, arată clar statusul de operare al dispozitivului.

Dispozitivul de lubrifiere TLSD și cartuşele de rezervă nu sunt disponibile pentru ofertă/vânzare/utilizare în Germania, Franța sau SUA.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Relații cu presa: Monique Turner, +1 267-436-6836; +1 215-801-8722; monique.turner@skf.com

SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2012, cifra de afaceri a fost de 64.757 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 46.775. www.skf.com

® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.


SKF logo