Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

Noii rulmenți radiali-axiali cu bile pe două rânduri, SKF CE sunt acum disponibili

  • Articol
    Rulmenți radiali-axiali cu bile pe două rânduri SKF CE
    Rulmenți radiali-axiali cu bile pe două rânduri SKF CE

    2013 noiembrie 18, 14:00 CET

    18 noiembrie 2013, Göteborg: SKF a anunțat că a creat un tip nou de rulment radial-axial cu bile pe două rânduri, la costuri rezonabile, potrivit pentru camioane și aplicații agricole - pentru care o performanță robustă şi fiabila este esențială şi care variază de la fulii, butuci de ventilatoare și semănători până la grape cu discuri și alte accesorii.

    Această noutate a fost lansată recent la Expoziția Agritechnica din Hanovra, Germania.

    Noii rulmenți radiali-axiali cu bile pe două rânduri SKF CE sunt disponibili în seriile 32 și 33 din gama cu alezajul de la 20 la 50 mm. Gama limitată de rulmenți CE îi permite companiei SKF să ofere clienților o soluție cu costuri rezonabile pentru cerințele particulare ale aplicațiilor. Rulmenții CE sunt echipați standard cu un tip de colivie din poliamidă armată cu fibră din sticlă, cu frecare redusă și zgomot scăzut. Opțional, aceștia sunt disponibili şi cu materialul coliviei din oțel presat. 

    Rulmenții radiali-axiali cu bile pe două rânduri SKF CE sunt disponibili în varianta fără protecţie ori cu etanșări sau capace. Rulmenții cu sau fără capace sunt interschimbabili dimensional și au aceeași capacitate mare de încărcare în funcționare.

    Rulmenții CE etanșați au etanșările din oțel armat acoperit cu cauciuc >Nitrile Butadiene Rubber (NBR)< şi exercită o presiune de contact ușoară asupra inelelor interioare ale rulmenților pentru o retenție eficientă a lubrifiantului și excluderea impurităților. Rulmenții CE etanșați au viteză limită mai mică decât rulmenții deschiși sau etanșați datorită frecării suplimentare cu etanșarea.

    Rulmenții CE cu protecţie de tablă de oțel care se extind în canalele din inelul interior al rulmentului au o retenție bună a lubrifiantului și o rezistenţă mai bună la pătrunderea impurităților. Rulmenții CE cu protecţie de tablă de oțel au aceeași valoare de viteză limită ca și rulmenții deschiși. 

    Rulmenții CE radiali-axiali cu bile pe două rânduri atât cei etanșați cât și cei cu protecţie de tablă de oțel sunt umpluți standard cu vaselină pe baza de săpun de poliuree (GXN) cu performanță ridicată.

    Rulmenții CE deschiși și etanșați sunt disponibili în clasa de joc axial normal (CN). Rulmenții etanșați și cu protecţie de tablă de oțel sunt disponibili în clasa de joc (C3) mai mare decât cel normal (CN) .


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2012, cifra de afaceri a fost de 64.575 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 46.775. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.


  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (1.6 MB)

SKF logo