Module cookie pe site-ul web SKF

Folosim module cookie pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-urile și aplicațiile noastre web. Continuând fără schimbarea setărilor browser-ului, presupunem că vă oferiți acordul de a primi module cookie. Totuși, puteți să modificați setările modulelor cookie ale browser-ului în orice moment.

Un rulment solid, pentru coloana de direcție înclinată, oferă o deplasare mai lină

Rulment pentru coloana de direcție
Rulment pentru coloana de direcție

2013 noiembrie 22, 12:00 CET

Prin cuplul cu frecare redusă și constantă, absorbția mai bună a vibrațiilor și nivelul redus de zgomot, această soluție inovatoare oferă un nivel evident mai ridicat de confort al direcției.

22 noiembrie 2013, Göteborg: SKF a anunțat lansarea unui nou rulment pentru coloana de direcție pentru vehicule de pasageri și camioane ușoare.

Soluția brevetată a fost creată special pentru următoarele generații de mașini de lux, vehicule electrice etc., în linie cu tendința din domeniul autovehiculelor către experiența unui mod de a conduce mult mai confortabil. Pentru ca sistemul de direcție să se încadreze în tendința respectivă, SKF și-a concentrat cercetările pe reducerea nivelelor de zgomot și a transmiterii vibrațiilor de la drum la conducătorul auto.

Designul inovator al acestui rulment nou și solid pentru coloana de direcție înlocuiește arcul lamelar ondulat pentru pretensionare cu o soluție din cauciuc nouă și brevetată.

Această schimbare a avut ca rezultat o reducere considerabilă a variației cuplului și a contribuit la o senzație mai fină a controlului direcției.

Caracteristici:
• 20% reducere a cuplului mediu
• 80% reducere a variației cuplului
• Generează mai puțin zgomot (–7/8 DbA)
• Construcţie noua si brevetată pentru rulment
• Sistem de pretensionare optimizat
• Personalizare posibilă (conductivitatea, forma alezajului, dimensiunea)

Avantaje:
• Cuplu de direcție scăzut și fin
• Confort îmbunătățit la condus în ceea ce privește zgomotul și vibrațiile

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2012, cifra de afaceri a fost de 64.575 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 46.775. www.skf.com

® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.



SKF logo