Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

Acoperirea anticorozivă la unitatea de rulment pentru butucul de roata, previne ruginirea suprafețelor

  • Articol

    2013 noiembrie 22, 12:00 CET

    O soluție modulară de protecție împotriva coroziunii pentru unitatea de rulment pentru butuc ce face mai ușor procesul de dezasamblare, prelungește durata de utilizare și îmbunătățește aspectul vehiculului.

    22 noiembrie 2013, Göteborg: SKF a anunțat că a dezvoltat o soluție inovatoare pentru protecția rulmentului de roată împotriva coroziunii. Acoperirea anticorozivă pentru unitatea de rulment pentru butuc face mai ușoară dezasamblarea rulmentului de pe portfuzeta și jantă. Aceasta acoperire îmbunătățește estetica rulmentului pe durata de utilizare a vehiculului și, în același timp, previne ca suprafețele ruginite să ajungă în contact cu etanșările, pastrându-şi astfel eficiența.
    Acoperirea anticorozivă a fost creată să reziste unui test cu spray cu sare de peste 400 de ore (DIN EN ISO 9227 NSS) fără a periclita toleranțele geometrice ale unității de rulment pentru butuc.

    Acoperirea anticorozivă poate fi aplicată tuturor unităților de rulmenți pentru butuc, flanșate, atât pentru cele de a doua și a treia generație și oferă:
    - Grosime scalabilă a stratului conform cerințelor clientului
    - Toleranță la grosime scăzută
    - Temperatură de lucru maximă de peste 200°C
    - Vopsea UV

    Unitatea de rulment pentru butuc în varianta anticorozivă oferă clienților avantaje ce includ:
    - Rezistență puternică împotriva coroziunii
    - Aspect mai bun al rulmentului pe durata de utilizare a vehiculului
    - Operațiuni mai ușoare de dezasamblare în atelier
    - Risc mai scăzut de coroziune cu rugină a etanșărilor de rulmenți
    - Uzură scăzută a flanșei exterioare
    - Flexibilitate ridicată în decizia asupra cărei zone a rulmentului trebuie
    protejată
    - Niciun compromis cu privire la mediu (vopsea pe bază de apă)
    - Potrivită pentru un design nou și retehnologizări
    - Se pot utiliza culori de vopsea diferite.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2012, cifra de afaceri a fost de 64.575 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 46.775. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.





  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (1.7 MB)

SKF logo