Module cookie pe site-ul web SKF

Folosim module cookie pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-urile și aplicațiile noastre web. Continuând fără schimbarea setărilor browser-ului, presupunem că vă oferiți acordul de a primi module cookie. Totuși, puteți să modificați setările modulelor cookie ale browser-ului în orice moment.

SKF Laser Vibrometer oferă măsurarea vibrațiilor fără contact

  • Articol
    MSL-7000 Laser Vibrometer
    MSL-7000 Laser Vibrometer

    2013 decembrie 02, 09:00 CET

    Senzorul de vibrații fără contact oferă inginerilor opțiuni noi de monitorizare într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi ventilatoare, motoare electrice, pompe și aplicații casnice.

    2 decembrie 2013, Göteborg: SKF a lansat SKF Laser Vibrometer MSL-7000, un vibrometru digital, integrat într-o singură cutie, care a fost creat special pentru măsurătorile vibrațiilor fără contact. MSL-7000 oferă inginerilor de service un instrument avansat, flexibil și robust pentru colectarea măsurătorilor de vibrații într-o gamă largă de aplicații diferite.

    Dezvoltarea instrumentului MSL-7000 satisface nevoia unui număr tot mai mare de clienți care doresc să efectueze testarea finală a zgomotului produselor lor, în special pentru aplicațiile cu „zgomot critic”, cum ar fi ventilatoare, motoare electrice, pompe și aplicații casnice. Designul este ușor de integrat în setările testelor și sistemele de control existente și acoperă măsurători acustice de la 0,2 Hz (pentru rotații lente) până la 22 kHz. De asemenea, MSL-7000 poate fi folosit pentru monitorizarea stării împreună cu seria SKF Microlog, acest vibrometru permiţând măsurători fără contact care nu puteau fi efectuate înainte, cum ar fi măsurători pe suprafețe fierbinți și prin sticlă.

    „SKF Laser Vibrometer poate ajuta clienții care au nevoie de măsurare avansată și flexibilă a vibrațiilor, indiferent dacă efectuează o inspecție a calității retehnologizării sau măsurarea vibrațiilor în zone dificile”, a declarat Werner Palmetshofer, Director General Condition Monitoring Centre din Steyr, Austria.

    Designul instrumentului de măsurat robust și compact, într-o singură unitate oferă instalare și operare ușoară iar datorită faptului că măsoara fără contact, MSL-7000 este afectat semnificativ mai puțin de uzură, fiind un instrument eficient, la costuri rezonabile.

    MSL-7000 a fost creat pentru a fi folosit singur pentru inspecția finală sau împreună cu produsele SKF de monitorizarea a stării, cum ar fi familia SKF Microlog de instrumente de monitorizare portabilă a vibrațiilor și de colectare a datelor, oferind astfel valoare adăugată tuturor clienților. În plus, este disponibil sub formă de pachet, MSL 7000C, pentru conectare la laptop cu SKF FPM Software și un card mobil de achiziție a datelor.

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul www.skfptp.com


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor principal și global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2012, cifra de afaceri a fost de 64.575 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 46.775. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (198 KB)

SKF logo