Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

SKF modernizează camerele termografice pentru a îmbunătăți monitorizarea condiției

  • Articol
    Cameră termografică SKF
    Cameră termografică SKF
    Cameră termografică SKF

    2013 decembrie 16, 13:00 CET

    SKF a lansat două camere termografice noi, SKF TKTI 21 și TKTI 31, care oferă metode de îmbunătățire a randamentului și siguranței mentenanței la costuri reduse

    16 decembrie 2013, Göteborg, Suedia: SKF a lansat două camere termografice modernizate ce reduc costurile și îmbunătățesc randamentul, oferindu-le inginerilor posibilitatea de a detecta potențialele probleme înainte ca acestea să apară. Camerele termografice SKF TKTI 21 și TKTI 31 pot fi folosite în multe aplicații pentru a detecta zonele de căldură neobișnuite ce indică probleme la utilaje, permițând o mentenanță preventivă promptă în vederea reducerii pierderilor de producție datorate intervalelor de nefuncționare neplanificate. Ajutând la îmbunătățirea disponibilității și fiabilității fabricilor, camerele termografice SKF vor genera un randament ridicat al investițiilor atunci când sunt folosite ca parte a programului de mentenanță proactivă.

    „Camerele termografice sunt folosite deseori în industria de prelucrare a produselor alimentare pentru detectarea pompelor supraîncălzite, iar aceasta nu numai că ajută la planificarea mentenanței, dar poate deasemenea să ajute la reducerea cantității de produse alterate”, a declarat Julien Meunier, dezvoltator de produse SKF.

    Camera TKTI 31, care înlocuiește modelul TKTI 30, a fost modernizată cu un detector termic care are cu 40% mai mulți pixeli. Cu un detector de 380x280 de pixeli, TKTI 31 are un cost mai mic în comparație cu cele mai multe alte mărci care oferă un detector standard de 320x240 de pixeli. De asemenea, noul model TKTI 21 este semnificativ mai ieftin în comparație cu predecesorul său și este una dintre camerele termografice cu rezoluția de 160x120 de pixeli cea mai bine apreciată și cu cel mai bun preț de pe piață.

    Camerele termografice SKF îndeplinesc nevoile inginerilor de monitorizare a condiției oferind o modalitate convenabilă de inspectare a echipamentului în funcțiune la încărcarea maximă, minimizând astfel întreruperile procesului de producție.

    De asemenea, camerele ajută inginerii să evite problemele de siguranță atunci când se inspecteazăi echipament electric în funcțiune sau dificil de accesat. Camerele termografice SKF sunt dotate cu un program de analiză a imaginilor termice și raportare. Programul este ușor de folosit şi a fost creat cu ajutorul informaţiilor primite de la utilizatorii de camere termografice Spre deosebire de multe alte produse similare, analizele detaliate de imagine și rapoartele profesioniste sunt produse rapid și ușor și, cu un singur clic, pot fi transmise altor persoane în format PDF sau MS Word. 


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe: Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2012, cifra de afaceri a fost de 64.575 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 46.775. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.



  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (1.6 MB)

SKF logo