Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF va demonstra la IFPE reducerea costurilor totale cu ajutorul soluțiilor de etanșare

2014 februarie 25, 14:00 CET

25 februarie 2014, Göteborg, Suedia: SKF va prezenta la IFPE (International Fluid Power Exhibition) 2014 modul în care cunoștințele și experiența sa în dezvoltarea soluțiilor de etanșare vor crește randamentul sistemelor și vor economisi bani pentru clienți. 

Inovațiile care vor fi prezentate de SKF vor include mai multe soluții pentru industria generării de energie electrică prin fluide. O animație va prezenta sistemele hidraulice complexe ale unui excavator, care operează continuu în toate condițiile, acționate de pompa hidraulică, evidențiind diferite configurații de rulmenți și demonstrând o soluție de etanșare cu materiale brevetate SKF.

De asemenea, prezentările de la stand vor demonstra modul în care SKF acordă un interes semnificativ pentru Brevini Fluid Power, reducând nivelul ridicat al defecțiunilor premature ale etanșărilor printr-o nouă soluție de etanșare SKF. Vizitatorii standului SKF pot vedea patru noi etanșări de sisteme de fluide pentru cilindri hidraulici din gama SKF, trei noi etanșări de pistoane produse cu materiale brevetate SKF și o nouă etanșare de arbore „Best in Class” S1S. În plus, gama de unități hidraulice rotative prezentată va demonstra modul în care circuitele hidraulice critice care alimentează mișcarea rotativă a utilajului pot fi protejate cu soluții de etanșare SKF.

SKF combină tehnologii unice pentru producerea de etanșări prelucrate sau turnate, conform nevoilor clienților. Dacă se adresează unui proiect de dezvoltare sau pentru a rezolva o anumită problemă a clienților, capacitatea SKF de a produce etanșări cu volum mic sau mare, cu flexibilitate și rapid, le oferă clienților un partener cu soluții de etanșare de încredere care îi poate susține pe durata utilizării echipamentului lor.

IFPE, care are loc în acest an în perioada 04 - 08 martie, în Las Vegas, Nevada, SUA, este conferința tehnică și expoziția internațională cea mai importantă dedicată integrării generării de energie electrică prin fluide cu alte tehnologii pentru transmisia puterii și aplicații de control al mișcării. Organizată la fiecare trei ani, expoziția prezintă cele mai noi inovații și expertize. 

Vizitatorii expoziției IFPE găsesc compania SKF la standul 81555, unde vor întâlni experți din SUA și ai organizației globale SKF. De asemenea, SKF este prezentă la CONEXPO-CON/AGG, care are loc în aceeași perioadă, la standul 11621, unde va prezenta soluții pentru utilaje și industria minieră.


Aktiebolaget SKF
(publ)

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

SKF logo