Module cookie pe site-ul web SKF

Folosim module cookie pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-urile și aplicațiile noastre web. Continuând fără schimbarea setărilor browser-ului, presupunem că vă oferiți acordul de a primi module cookie. Totuși, puteți să modificați setările modulelor cookie ale browser-ului în orice moment.

SKF prezintă soluții focalizate pe aplicații la expoziția ConExpo-Con/Agg

2014 februarie 25, 14:00 CET

Göteborg, 25 februarie 2014: SKF va prezenta inovații de produse și soluții pentru aplicații create pentru a îmbunătăți randamentul, fiabilitatea și performanța echipamentelor din construcții, minerit și agregate la ConExpo-Con/Agg 2014.

Produsele vor fi prezentate montate pe utilajul pe care acestea sunt folosite de obicei, astfel încât vizitatorii se pot focaliza pe anumite tipuri de echipamente. Vor fi evidențiate aplicațiile de produse cheie pentru excavatoare, utilaje de săpat tuneluri și transportoare, prezentându-se aplicații specifice SKF și soluții de produse marca Lincoln. Alte puncte de interes cu privire la echipamente vor include cilindri compactori, buldozere și camioane. Experții vor fi prezenți pentru a discuta despre beneficiile oferite de aceste soluții, folosind demonstrații de produse, studii de caz și prezentări.

Competențele inginerești globale ale SKF și cunoștințele despre piața construcțiilor, mineritului și a echipamentelor agregate sunt combinate cu produse strategice care furnizează soluții specializate pentru provocările cu care se confruntă producătorii de echipamente originale din industrie. Aceste soluții sunt create pentru a crește productivitatea și a reduce costul total de operare, care pot fi obținute prin fiabilitate îmbunătățită, creșterea randamentului combustibilului, impactul redus asupra mediului și creșterea siguranței operatorului.

SKF va prezenta următoarele produse noi la ConExpo-Con/Agg:

Pompa hidraulică de lubrifiere continuă Lincoln HTL 201US
Pompa HTL 201US a fost creată pentru a reduce frecarea și uzura picamerelor din seriile mici și medii de la 650 de livre (295 kg). Potrivită pentru accesorii hidraulice suplimentare, inclusiv gheare, foarfece și miniexcavatoare, pompa compactă poate fi montată direct pe accesoriu pentru lubrifiere continuă în timpul funcționării utilajului.

Seria de dispozitive automate de lubrifiere SKF TLMR
Create pentru aplicații generale pentru utilaje din industria grea, seria TLMR de dispozitive automate de lubrifiere este ideală pentru punctele de lubrifiere greu accesibile sau periculoase. Lubrifianții sunt rezistenți la apă, praf și vibrații și oferă o funcționare fiabilă la temperaturi extrem de mari sau mici.

Motorul hidraulic Lincoln PowerMaster
Creat pentru a fi folosit cu țevile de pompă PowerMaster III și PileDriver III de la Lincoln, motorul hidraulic PowerMaster are un design robust, cu un număr minim de părți mobile pentru fiabilitate maximă și durabilitate în aplicațiile grele. Disponibil în două mărimi, motorul crește capacitatea de pompare la aplicații cu presiune mai mare și/sau volum mai mare și nu necesită supape cu solenoid sau presiune externă ori comutatoare de limitare pentru a finaliza un ciclu.

Pompa de gresare Lincoln PowerLuber seria 1880
Dotată cu o baterie litiu-ion eficientă, de 20 de volți, pompa de gresare PowerLuber seria 1880 are o pompă cu cuplu mare și furnizează lubrifiant la până 10.000 psi (690 de bari) în setări cu capacitate ridicată sau scăzută. Instrumentul folosește un ecran cu cristale lichide multifuncțional (LCD) pentru a indica cu precizie valorile standard, cum ar fi nivelul bateriei și fluxul de lubrifiant. În plus, debitmetrul ecranului LCD detectează pierderea de lubrifiant, eliminând citirile false pentru a se asigura că echipamentul folosit este lubrifiat corespunzător.

Controlor de rulare Lincoln PMV
Compatibil cu toate pompele Lincoln PMV, controlorul de rulare PMV previne deteriorarea pompelor datorată vitezelor de rulare mari în cazul în care tamburul de lubrifiere sau rezervorul este gol. Controlorul electronic oprește pompa și emite o alarmă dacă rata ciclului prestabilit este depășită. Unitatea se instalează ușor și funcționează independent de presiunea și volumul sistemului de alimentare cu aer.

De asemenea, SKF va prezenta produsele introduse recent, create special pentru utilaje și aplicații miniere:

Soluții pentru utilaje
Rulmenții monobloc SKF cu durată de utilizare prelungită combină designul care, practic, nu necesită întreținere cu performanța robustă a rulmenților monobloc din oțel/sferici din oțel convenționali. Deoarece acești rulmenți nu necesită relubrifiere, aceștia reduc costurile de operare și impactul asupra mediului.

Portofoliul complet de etanșări hidraulice de la SKF oferă performanță îmbunătățită pentru cilindrul hidraulic. Dezvoltate pentru a reține fluidele hidraulice, a exclude impuritățile și a menține presiunea hidraulică, aceste soluții de etanșare includ tijă și amortizor, piston, etanșări de ștergătoare și etanșări statice, precum și inele de ghidare și de valț.

Soluții pentru industria minieră
Ca parte a temei axată pe aplicații, SKF va prezenta cele mai noi soluții pentru transportoare, inclusiv soluția barieră triplă, etanșările SE, rulmenți radiali cu role sferice etanșați (SSRB) și un set de monitorizare a sunetului roții.

Soluția barieră triplă este o soluție ecologică, la costuri reduse, care poate prelungi durata de utilizare fără lubrifianți solizi, etanșări din taconit sau cantități mari de lubrifiant. Când este instalată, soluția îi oferă rulmentului trei straturi de protecție pe durata operării.

Cu materiale feroase ductile și laminate de calitate superioară, nervuri mari la bază și material suplimentar în jurul orificiilor de atașare, carcasele SE rezistă la sarcini de șoc mari și reduc deformarea bazei și a cuzinetului la sarcini ridicate.

Potrivite pentru medii dure, unitățile SSRB sunt din oțel superior, creat printr-un proces termic nou, brevetat. Rezultatul îmbunătățește rezistența la uzură, cu o durată de utilizare de până la de două ori mai lungă în condiții de lubrifiere precară și impurități.

Setul manual de monitorizare a sunetului roții SKF ajută la detectarea primelor semne ale deteriorării rolei de ghidare, reduce deteriorarea curelei și permite planificarea întreținerii la costuri mai reduse.

Organizat la fiecare trei ani, ConExpo-Con/Agg este locul de întâlnire la nivel internațional pentru actorii din industria construcțiilor, cu focalizare pe construcții, agregate și utilaje și echipamente pentru beton gata amestecat. Expoziția din 2014 se desfășoară în perioada 04 - 08 martie la Las Vegas Convention Center din Las Vegas, Nevada. Soluțiile de produse SKF vor fi prezentate la standul 11621 din Hala de Nord.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Relații cu presa: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.


SKF logo