Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

SKF adaugă noua Lincoln PowerLuber la linia de pompe de gresare

  • Articol

    2014 martie 04, 17:00 CET

    Göteborg, 04 martie 2014: SKF a anunțat astăzi prezentarea pompei de gresare Lincoln PowerLuber seria 1880 pentru aplicații multiple de lubrifiere. Are un cuplu mare, având un motor în două trepte, livrează lubrifiant până la presiunea de 10.000 PSI (690 bar) în setări cu capacitate ridicată sau scăzută .

    PowerLuber are o baterie litiu-ion eficientă, de 20 de volți, și folosește un ecran cu cristale lichide multifuncțional (LCD) pentru a indica cu precizie valorile standard, cum ar fi nivelul bateriei și fluxul de lubrifiant (uncii sau grame). În plus, debitmetrul ecranului LCD detectează pierderea de lubrifiant, eliminând citirile false pentru a se asigura că echipamentul folosit este lubrifiat corespunzător.

    Noua bază în trei puncte a pompei de gresare robuste menține echipamentul în poziție verticală și stabil pentru manevrare ușoară, nefiind voluminos. Această caracteristică permite acces la zone înguste și reduce oboseala operatorului în timpul lubrifierii fitingurilor ușor accesibile. De asemenea, unitatea de pompare are o diodă emițătoare de lumină (LED) încorporată pentru a ilumina zona de lucru.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Relații cu presa: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.



  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

SKF logo