Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF oferă noua serie de dispozitive automate de lubrifiere

2014 martie 04, 17:00 CET

Göteborg, 04 martie 2014: SKF a anunțat astăzi introducerea seriei TLMR de distribuitoare automate de lubrifianți pentru aplicații generale pentru utilaje din industria grea, cum ar fi domeniile minier, petrol și gaze precum și din industria alimentară și băuturi. Ideale pentru locuri greu accesibile sau lubrifieri în zone periculoase, dispozitivele de lubrifiere TLMR sunt rezistente la apă, praf și vibrații.

Noile dispozitive de lubrifiere oferă presiune de descărcare maximă de până la 435 psi (30 de bari) și operare fiabilă la temperaturi între -13 și 158 de grade Fahrenheit (-25 și +70 de grade Celsius). Dispozitivul de lubrifiere TLMR 101 are baterii cu litiu AA de mărime standard, iar TLMR 201 folosește baterii de 12 sau 24 de volți. Ambele modele sunt disponibile cu cartușe cu lubrifiant de 4,1 uncii fluide sau 12,8 uncii fluide (120 ml sau 380 ml), ușor de înlocuit, pentru aplicații care necesită un consum ridicat de lubrifiant.

Dispozitivele de lubrifiere TLMR sunt simplu de instalat și oferă o durată de utilizare mai lungă în comparație cu produsele concurenței (de până la 24 de luni). Ambele unități au primit un cod IP (Clasa de Protecție) de 67 și au indicatori LED de stare care semnalează funcționarea adecvată, nivelul scăzut al lubrifiantului și erorile.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Relații cu presa: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.



Descărcare materiale pentru publicare

SKF logo