SKF oferă noua pompă hidraulică de lubrifiere continuă Lincoln
-
Articol
2014 martie 04, 17:00 CET
Göteborg, 04 martie 2014: SKF a anunțat astăzi prezentarea modelului HTL 201US al pompei hidraulice de lubrifiere continuă Lincoln. Creată pentru a reduce frecarea și uzura picamerelor hidraulice din seriile mici și medii de la 650 de livre (295 kg), pompa este potrivită pentru accesoriile hidraulice suplimentare, inclusiv gheare, foarfece și miniexcavatoare.
Pompa compactă HTL 201US poate fi montată direct pe picamer sau alt accesoriu de lubrifiere continuă în timpul funcționării utilajului. Aceasta rămâne montată pe utilajul ce trebuie lubrifiat, chiar dacă unitatea de transport este schimbată. Pompa folosește cartușe cu lubrifiant standard de 14,5 uncii (410 grame) ) sau pastă cu consistenta de până la NLGI Class 2 sau poate fi umplută cu ajutorul adaptorului său de reîncărcare încorporat. HTL 201US dispune de un indicator de nivel minim care alertează operatorul atunci când este necesară reîncărcarea cu lubrifiant.
Intervalul de temperatură la care poate funcționa unitatea de pompare, este de la -13 la +140 de grade Fahrenheit (de la -25 la +60 de grade Celsius). În funcție de presiunea hidraulică și setarea accelerației picamerului, pompa poate livra un volum variabil de lubrifiant de până la 0,41 inchi cubi pe minut (6,7 centimetri cubi pe minut).
Aktiebolaget SKF
(publ)
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Relații cu presa: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com
SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com
® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
-
Imagine
Descărcare materiale pentru publicare
- Pompă Lincoln HTL 201US SKF (535 KB) previzualizare
- SKF offers new Lincoln continuous hydraulic lubrication pump 0901d196802f8896(68.0 KB) previzualizare