Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

Stâlpul telescopic SKF ajută la creșterea vânzărilor producătorilor de echipamente medicale de origine

  • Articol
    Stâlp telescopic CPMT SKF
    Stâlp telescopic CPMT SKF

    2014 martie 05, 09:00 CET

    Göteborg, Suedia, 05 martie 2014: SKF a lansat un stâlp telescopic pentru efectuarea mișcărilor echipamentelor de procedură medicală care să permită producătorilor de echipamente originale să ofere scaune și mese chirurgicale având sarcini și viteze mai mari în comparație cu modelele precedente. Stâlpul telescopic SKF – seria CPMT ajută producători de echipamente originale să-și crească vânzările oferind echipament care întrunește cerințele pieței și care crește capacitatea de manevrare a pacienților în centrele de asistență medicală din ce în ce mai aglomerate.

    Stâlpul telescopică SKF – seria CPMT este un stâlp telescopic format din trei secțiuni care oferă o lungime retractată mică (320 mm) combinată cu capacitatea unei curse superioare modelelor precedente. Pentru scaunele de procedură, înălțimea mică oferă accesibilitate îmbunătățită pentru pacienți, fără a compromite lungimea extinsă totală pentru proceduri clinice. Vitezele mari de poziționare (de până la 34 mm/s) oferă un serviciu mai rapid în vederea susținerii eficienței clinice. De asemenea, beneficiile cheie includ o capacitate de încărcare ridicată, care reprezintă un beneficiu aparte pentru producătorii de mese chirurgicale. În plus, stâlpul telescopic oferă proiectanților de echipamente o întreagă gamă de caracteristici foarte flexibile, cum ar fi o opțiune de configurare pentru sarcini de echilibrare ridicate pentru a oferi rigiditate ridicată, și filete personalizabile pe suprafața sa exterioară pentru adăugarea de diverse atașamente suplimentare.

    „Clinicile din ziua de astăzi sunt presate să limiteze costurile de asistență medicală aflate în creștere prin manevrabilitatea mai rapidă a pacienților, cerință pe care noul nostrum stâlp telescopic o îndeplinește. Stâlpii telescopici facilitează producătorilor de echipamente medicale să se încadreze în tendința pieței de creștere a greutății pacienților, ceea ce nu numai că necesită o sarcină mai ridicată pentru scaune și mese, dar și o accesibilitate mai ușoară. Această nevoie, susținută din ce în ce mai mult de legislație, solicită echipamente de ridicare cu performanțe extinse”, a declarat Andreas Druegemoeller, Medical & Health Care Global Industry Manager la SKF. 

    Stâlpul telescopic produs de către SKF conferă echipatorilor de origine avantaje competitive prin furnizarea unei capacități de încărcare și a unei viteze de ridicare mai bune de la o componentă care, practic, nu are nevoie de întreținere pe toată durata de utilizare.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com 

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.


  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (1.7 MB)

SKF logo