Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF TKTL 40 oferă o măsurare mai sigură și mai eficientă a temperaturii

  • Articol

    2014 martie 10, 14:00 CET

    SKF a lansat SKF TKTL 40 – un termometru cu infraroșu portabil care înregistrează temperatura, fotografic sau video, permițând o măsurare sigură și eficientă de la distanță.

    Göteborg, Suedia, 10 martie 2014: SKF a lansat SKF TKTL 40, un instrument multifuncțional, portabil, foarte ușor, pentru măsurarea de la distanță a temperaturilor . SKF TKTL 40 este singurul termometru cu infraroșu din clasa sa care poate face fotografii și înregistrări video care arată temperaturile măsurate, permițându-le inginerilor să măsoare temperaturile de suprafață cu mai multă ușurință și în siguranță. 

    Nedetectarea temperaturilor anormale poate avea ca rezultat intervale de nefuncționare neplanificate ale utilajului, iar temperaturile ridicate pot cauza deteriorări ale lubrifianților și rulmenților. SKF TKTL 40 le oferă tehnicienilor un termometru precis și ușor de folosit cu care să prevină asemenea probleme și să măsoare temperatura în siguranță.

    „Termometrul cu infraroșu SKF TKTL 40 este un instrument extrem de versatil pentru a fi utilizat de către tehnicienii de mentenanță și profesioniștii HVAC (Încălzire, Ventilare și Aer Condiționat). Cu capacitate foto și video, TKTL 40 permite ca citirile să fie revizuite și trimise altor persoane, ajutând întreaga echipă să vizualizeze direct situația”, a declarat Jens Kammann, Manager de Produs SKF.

    SKF TKTL 40 permite măsurarea și afișarea simultană a mai multor proprietăți ale mediului, fiind dispozitivul ideal pentru profesioniștii HVAC. Toate informațiile măsurătorilor luate includ proprietăți ale mediului, cum ar fi ambianța, temperaturile punctului de rouă, precum și umiditatea relativă, pot fi păstrate, refolosite și exportate către un calculator. 

    Cu un raport distanță-la-punct de 50 la 1, SKF TKTL 40 permite citiri precise ale temperaturii zonelor foarte mici, chiar și de la distanțe de măsurare mari, iar emisivitatea variabilă selectabilă de către utilizator între 0,1 și 1,0 permite măsurarea precisă a celor mai multe temperaturi de suprafață. Utilizatorul pur și simplu focalizează și apasă trăgaciul, iar temperatura este afișată pe ecran, în timp ce două puncte laser indică zona vizată pentru măsurătoare. În plus, TKTL 40 este dotat cu o sondă și permite măsurarea simultană a temperaturilor prin contact direct și infraroșu.

    SKF TKTL 40 oferă o gamă largă de măsurători cu infraroșu ale temperaturii de la -50 la +2.300 °C (de la -58 la +4.172 °F). De asemenea, se pot efectua măsurători de contact, de la -50 la +1.370 °C (de la -58 la +2.498 °F). 

    Termometrul este dotat cu ecran luminat din spate, reperare laser dual, o conexiune la sondă tipul K și un LED luminos care permite vizualizarea obiectului chiar și în medii slab iluminate. O funcție de înregistrare a datelor poate fi folosită pentru a vizualiza modificările temperaturii în timp, iar utilizatorii pot selecta nivele ridicate sau scăzute de alarmă cu semnale acustice de avertizare. Pentru un timp de utilizare prelungit, o funcție de oprire automată selectabilă de către utilizator optimizează durata de utilizare a bateriei reîncărcabile, iar dispozitivul propriu-zis este oferit într-o geantă de transport robustă. De asemenea, SKF TKTL 40 este unul dintre puținele termometre similare de pe piață care este dotat cu o sondă pentru măsurarea directă a temperaturii de contact.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (11.2 MB)

SKF logo