Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Noile soluții de la SKF pentru mașina de Formula 1 din 2014 de la Scuderia Ferrari

  • Articol
    Scuderia Ferrari F14 T
    Scuderia Ferrari F14 T

    2014 martie 11, 14:00 CET

    Göteborg, Suedia, 11 martie 2014: SKF a dezvoltat multe soluții pentru noul model F14 T de la Scuderia Ferrari care a fost lansat oficial în 25 ianuarie.

    SKF a avut o contribuție importantă la motorul Ferrari care va concura începând cu sezonul următor de Formula 1. Acest motor V6, care are un nivel de hibridizare nemaiîntâlnit până acum, oferă o economie de combustibil de până la 30% pentru rezistență prelungită prin sistemul puternic de recuperare a energiei.

    Produsele furnizate de SKF includ rulmenți hibrizi cu role ceramice noi, lagăre de alunecare personalizate, create folosindu-se cele mai moderne tehnologii aerospațiale, și rulmenți din pulbere, cu performanță ridicată. 
    Toate aceste produse trebuie să reziste la condiții de rulare extreme - fiabilitatea, reducerea frecării și rezistența la uzură sunt cele mai importante caracteristici - pentru foarte mult timp. 

    „Timp de peste 65 de ani, SKF a colaborat cu Scuderia Ferrari pentru a depăși cele mai solicitante și incitante provocări tehnice în fiecare an. SKF este mândră să participe alături de Ferrari în această călătorie nemaipomenită din istoria Formulei 1 cu viitorul motor V6 cu turbocompresor”, a declarat Jean-Sylvain Migliore, Manager SKF Racing Unit. 

    Pe lângă soluțiile SKF pentru monopostul de Formula 1 din 2014, Scuderia Ferrari recunoaște relația care s-a dezvoltat cu SKF.

    „Știm modul în care lucrează SKF și îi cunoaștem bine pe inginerii de la Racing Unit, aceștia fiind mereu pregătiți să accepte solicitările noastre și să ne susțină proiectele de dezvoltare. Parteneriatul dintre SKF și Ferrari prevede întâlniri periodice la Maranello, dar situațiile de urgență sunt cele în care poți cu adevărat să le măsori eficiența. SKF oferă soluții și asistență rapide și eficiente mai ales în cazul problemelor unei mașini de Formula 1 cu rulmenții. Au făcut o treabă excelentă pentru proiectul din 2014, în special pentru cutia de viteze, motor și sistemele de recuperare a energiei.
    De fapt, în 2014, cu noile reglementări, vom schimba atât sarcina, cât și condițiile de utilizare, prin urmare colaborarea cu inginerii de la SKF va fi chiar și mai importantă", a declarat Simone Resta, Deputy Chief Designer, Scuderia Ferrari.

    Primul document oficial care recunoaște parteneriatul dintre Scuderia Ferrari și SKF este o telegramă din 1948 de la Ferrari prin care felicită SKF pentru cooperarea tehnică care a ajutat Ferrari să câștige o cursă istorică „Mille Miglia”.

    Cel mai recent contract oficial de sponsorizare semnat în 2012 include furnizarea de rulmenți pentru butuci de roată, suspensie, transmisie, motor și Sistemul de Recuperare a Energiei, precum și soluții de etanșare și servicii de proiectare în special în domeniul sistemelor de monitorizare a funcționării. SKF furnizează către Scuderia Ferrari aproximativ 150 de componente, ceea ce practic înseamnă toți rulmenții asamblați pe o mașină F1. Ulterior, SKF transferă tehnologia dezvoltată în oferte pentru industria globală de automobile.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2012, cifra de afaceri a fost de 64.575 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 46.775. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.



  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (1.5 MB)

SKF logo