Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

Rulmenții magnetici SKF S2M îmbunătățesc performanța turboexpandorului pentru Turbogaz

  • Articol

    2014 martie 25, 14:00 CET

    SKF va onora o comandă importantă de rulmenți magnetici SKF S2M pentru producătorul de turboexpandoare Turbogaz, îmbunătățind fiabilitatea și sustenabilitatea industriei de gaze


    25 martie 2014, Göteborg: SKF a semnat un contract important pentru furnizarea de rulmenți magnetici SKF S2M către producătorul ucrainean de turboexpandoare Turbogaz, cu sediul în Harkov, ajutând la îmbunătățirea fiabilității și sustenabilității industriei de gaze. Nouă seturi, incluzând un tablou standard de control electronic, vor fi furnizate în Uzbekistan, cel mai mare producător și consumator de gaze naturale din Asia Centrală, dovedind puterea soluțiilor de la SKF în întrunirea nevoilor acestei aplicații.

    În turboexpandoare - turbine în care gazul cu presiune mare este folosit pentru a separa fracțiunile mai grele și a acționa un compresor - rulmenții sunt în mod constant în contact direct cu gazul, iar mediul dur poate accelera uzura și defecțiunile. Pentru a face față acestei provocări, rulmenții magnetici SKF S2M oferă o soluție fără lubrifiere cu ulei și mai fiabilă pentru turboexpandoarele de gaz cu viteză mare, permițându-i companiei Turbogaz să ofere unități care necesită mentenanță redusă. Acest fapt este vital pentru contractul din Uzbekistan deoarece turboexpandoarele vor fi instalate în fabrici de tratare a gazelor aflate în zone izolate, în deșert, unde accesibilitatea pentru mentenanță este costisitoare. Cu peste 40 de unități, Uzbekistan va fi una dintre țările care vor avea cele mai multe turboexpandoare care funcționează cu rulmenți magnetici SKF S2M.

    Setul de rulmenți magnetici SKF S2M include doi rulmenți radiali (150 mm) cu detectoare încorporate și rulmenți auxiliari (de valț), plus un rulment axial care poate rezista sarcinilor axiale ridicate. Rulmenții au o izolație armată pentru a rezista mediului dur al gazelor sulfuroase. În comparație cu unitățile de rulmenți cu ulei, aceștia sunt fără ulei, ceea ce înseamnă că fluidul de proces nu este contaminat și, deoarece nu necesită lubrifiere și contact mecanic, unitățile de rulmenți nu necesită practic întreținere. De asemenea, unitățile de rulmenți magnetici SKF S2M acționează ca un instrument de diagnosticare puternic, care monitorizează temperaturile și vibrațiile axului cu senzori integrați și care ar trebui oferiți și instalați separat pe unitățile de rulmenți cu ulei. 

    „Turbogaz a colaborat îndeaproape cu SKF Magnetic Mechatronics (S2M) pentru a echipa turboexpandoarele cu rulmenți magnetici timp de mulți ani”, a declarat Dl. Kuprygin, CEO al Turbogaz. „Primul nostru proiect comun a fost dezvoltarea unei unități de turboexpandor cu o capacitate de producție de nouă milioane de metri cubi pe zi. Unitatea a fost introdusă în operare comercială în 2007 și a funcționat timp de peste 42.000 de ore de atunci. De la lansarea primului proiect pilot, Turbogaz a comandat 25 de unități de turboexpandoare, care levitează în Uzbekistan cu ajutorul rulmenților magnetici SKF S2M. Aceasta dovedește că am făcut alegerea corectă când am ales să colaborăm cu SKF.”

    Primul turboexpandor cu rulmenți magnetici din lume a fost comandat în 1988, iar compania franceză S2M, atunci o filială SKF, a creat tehnologia inovatoare. Astăzi, peste 500 de turboexpandoare din întreaga lume sunt echipate cu rulmenți magnetici SKF S2M, care au devenit standard industrial pentru turboexpandoare. Aplicațiile includ tratarea gazelor, controlul punctului de rouă, producția de etilenă și altele.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com


    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.


  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (8.9 MB)

SKF logo