Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Rulmenții cu role sferice etanșați SKF Explorer reduc costurile de mentenanță

Rulmenții cu role sferice etanșați SKF reduc nevoia de mentenanță, reduc utilizarea lubrifianților și micșorează impactul asupra mediului
Rulmenții cu role sferice etanșați SKF reduc nevoia de mentenanță, reduc utilizarea lubrifianților și micșorează impactul asupra mediului
Rata de utilizare a rulmenților cu role sferice etanșați poate avea o durată de utilizare de până la patru ori mai lungă decât rata de utilizare a rulmenților cu role sferice deschiși într-un mediu tipic cu impurități
Rata de utilizare a rulmenților cu role sferice etanșați poate avea o durată de utilizare de până la patru ori mai lungă decât rata de utilizare a rulmenților cu role sferice deschiși într-un mediu tipic cu impurități
SKF a introdus rulmenții cu role sferice în anul 1919 și i-a îmbunătățit în mod continuu de atunci
SKF a introdus rulmenții cu role sferice în anul 1919 și i-a îmbunătățit în mod continuu de atunci

2014 aprilie 02, 14:00 CET

Rulmenții cu role sferice etanșați SKF ajută clienții finali să prelungească intervalele de mentenanță, să reducă utilizarea lubrifianților și să micșoreze impactul asupra mediului.

Göteborg, Suedia, 02 aprilie 2014: SKF, compania cunoștințelor inginerești, și-a extins gama de rulmenți cu role sferice etanșați, mărind semnificativ numărul de aplicații în care aceștia pot fi folosiți. Datorită proiectării etanșării acestora, rulmenții pot reduce nevoia de mentenanță în timp ce oferă performanță ridicată în mod constant în condiții de lucru solicitante. În majoritatea cazurilor,varianta etanșată de rulment este interschimbabilă dimensional cu cea a rulmentului deschis, fapt ce permite o modernizare simplă și la costuri reduse a rulmenților din diferite aplicații.

Curățenia îmbunătățită prelungește durata de utilizare a rulmenților
În timpul instalării, mentenanței și operării, rulmenții deschiși pot fi expuși la impurități, ceea ce poate reduce semnificativ durata de utilizare a rulmenților. Cu rulmenții cu role sferice etanșați SKF este menținut un grad ridicat de curățenie în interiorul rulmenților pentru a se prelungi semnificativ durata de utilizare a rulmenților. În mediile cu impurități, rulmenții etanșați pot avea o durată de utilizare de până la patru ori mai lungă decât rulmenții cu role sferice deschiși.

Nevoia redusă de mentenanță
În anumite condiții de operare, se poate considera că rulmenții cu role sferice etanșați SKF Explorer nu necesită relubrifiere. Deoarece rulmenții nu necesită etanșări exterioare în toate mediile, cu excepția celor mai agresive, instalarea este simplificată, reducându-se astfel intervalele de nefuncționare și costurile cu mentenanța. În plus, etanșările elimină practic riscul scurgerii de lubrifiant asociat deseori cu rulmenții deschiși convenționali și etanșările exterioare, reducând impactul acestora asupra mediului.

Rulmentii SKF Explorer oscilanți cu role sferice sunt echipați cu etanșări cu buză dublă din acrilonitril-butadienă și cu o vaselină SKF de calitate superioară. Este disponibilă, de asemenea, o variantă constructivă pentru funcționare la temperaturi ridicate, aceasta fiind echipată cu etanșări din acrilonitril-butadienă hidrogenată și cu o vaselină SKF pentru temperaturi ridicate.

Ca și în cazul tuturor rulmenților cu role sferice SKF Explorer, varianta etanșată are mai multe caracteristici care o fac să fie excelentă pentru a fi utilizată în aplicații solicitante. Gama completă de rulmenți cu role sferice SKF Explorer a fost modernizată printr-un proces termic nou, brevetat, prelungindu-se durata de utilizare în medii cu impurități sau condiții de lubrifiere precară. 


Aktiebolaget SKF
(publ)

SKF logo