SKF furnizează soluții pentru e-up!, prima mașină complet electrică de la Volkswagen
2014 aprilie 09, 13:00 CEST
Göteborg, 9 aprilie 2014: SKF furnizează rulmenți cu randament energetic ridicat pentru unitatea motopropulsoare electrică al primului vehicul complet electric de la Volkswagen, e-up!.
SKF furnizează rulmenți cu role conice personalizați și rulmenți cu bile eDrive SKF pentru motorul electric și cutia de viteze de la e-up!, model care a fost lansat în toamna anului 2013. Soluțiile ajută la reducerea frecării și a zgomotului unității motopropulsoare electrice, permițând conducerea îmbunătățită a vehiculului.
Tryggve Sthen, Președinte SKF Automotive, a declarat: „Compania SKF este foarte încântată să echipeze mașina e-up! de la Volkswagen. Rulmentul cu bile eDrive SKF este un produs din portofoliul nostru SKF BeyondZero și reprezintă una dintre soluțiile noastre cu randament energetic ridicat pentru vehiculele hibride și complet electrice. Parteneriatul nostru cu Volkswagen s-a dezvoltat pe parcursul anilor, iar ambele companii fac pași pozitivi în zona sustenabilității în vederea reducerii amprentei emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel global. Suntem foarte mândri să colaborăm cu Volkswagen.”
De la lansarea pe piață a primelor mașini electrice de la Volkswagen, SKF a continuat să colaboreze îndeaproape cu Volkswagen pentru a susține compania în dezvoltarea următoarei generații de mașini electrice.
Portofoliul SKF BeyondZero include produse și soluții de la SKF care le oferă clienților noștri beneficii semnificative pentru mediu în vederea conservării echilibrului atmosferei, promovând o utilizare eficientă și responsabilă a resurselor naturale și/sau evitarea deversărilor în apă. De asemenea, soluțiile oferă valoare prin îmbunătățirea randamentului aplicației, având ca rezultat efecte finale pozitive pentru clienți, cum ar fi, de exemplu, economisirea de combustibil.
Aktiebolaget SKF
(publ)
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Hotline media: +46 31 337 2400
Relații cu presa: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Relații cu investitorii: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com
SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 45.220. www.skf.com
® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
® BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.