Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

Noul lubrifiant dezvoltat de SKF reduce frecarea și ajută la reducerea consumului de combustibil

  • Articol

    2014 aprilie 25, 14:00 CEST

    Göteborg, 25 aprilie 2014: SKF a lansat o nouă soluție de lubrifiere pentru unitățile de rulmenți pentru butuc (HBU) care reduce frecarea cu 9% în comparație cu soluțiile standard, menținând în același timp aceeași performanță a rulmenților. Acest lubrifiant cu frecare redusă întrunește nevoia pieței pentru reducerea frecării în unitățile de rulmenți pentru roți, reducând emisiile de CO2 și consumul de combustibil în vederea îmbunătățirii randamentului total al vehiculelor.

    Lubrifiantul cu frecare redusă a fost dezvoltat folosindu-se o formulă chimică nouă, cu o rată optimizată între modificatorul de frecare și aditivii antiuzură și este complet compatibil cu componentele rulmentului. Lubrifiantul cu frecare redusă contribuie la reducerea frecării, menținând aceeași performanță a rulmenților în ceea ce privește durata de utilizare, rigiditatea, etanșarea, amprentarea falsă.

    Acest lubrifiant cu frecare redusă pentru unitățile de rulmenți pentru butuc reduce energia absorbită cu până la 9,5% în comparație cu lubrifianții standard. Folosindu-se SKF Vehicle Environmental Performance Simulator (VEPS) și pe baza New European Driving Cycle (NEDC) s-a calculat că o mașină cu patru unități de rulmenți pentru butuci care folosește lubrifiant cu frecare redusă reduce emisiile de CO2 cu 0,15 g per km. Pe baza unui parcurs anual de 14.500 km, reducerea emisiilor de CO2 este de 2,9 kg pe an.

    Lubrifiantul este conceput pentru a întruni nevoile aplicațiilor de unități de rulmenți pentru butuci ale consumatorilor, îmbunătățind beneficiile oferite de frecarea redusă și crescând eficiența pentru toți utilizatorii. Acesta este aplicabil tuturor generațiilor de unități de rulmenți pentru butuci și se potrivește proiectelor noi și retehnologizărilor.

    Lubrifiantul cu frecare redusă face parte din portofoliul SKF BeyondZero. Soluțiile SKF BeyondZero sunt concepute pentru a ajuta la reducerea emisiilor de CO2, a conserva resursele limitate și a proteja mediul împotriva utilizării și propagării substanțelor toxice.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com



    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.


  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (6.2 MB)

SKF logo