Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF demarează turneele de fotbal Meet the World 2014 de calificare pentru Cupa Gothia 2014

  • Articol
    Jucătorii SKF Meet the World din Zambia

    2014 iunie 04, 09:00 CEST

    Göteborg, Suedia, 04 iunie 2014: În această vară, milioane de fani ai fotbalului se vor aduna și vor urmări finalele Cupei Mondiale FIFA din luna iulie. SKF a început deja sezonul de fotbal în luna martie cu turneele Meet the World care au loc în 24 de țări în acest an. În luna iulie, tinerii jucători de fotbal se vor întâlni pentru Cupa Gothia, la care echipele SKF au șansa de a ajunge în finale și de a fi staruri pentru o zi.

    „Suntem încântați de parteneriatul pe care l-am dezvoltat cu Cupa Gothia de-a lungul anilor și cu turneele Meet the World pe care le-am demarat în 2007. Meet the World le oferă și mai multor copii din medii diferite oportunitatea de a juca fotbal și a veni la Göteborg și de a concura cu echipe din peste 75 de țări. Împreună, aceste două turnee le oferă copiilor din întreaga lume șansa de a-și realiza visurile”, a declarat Tom Johnstone, Președinte și CEO SKF.

    Fii starul de mâine
    Tema din acest an pentru SKF Meet the World este „Fii starul de mâine", iar SKF speră că participarea la acest eveniment special îi va inspira pe copiii din întreaga lume să își pună în valoare potențialul. SKF lansează o aplicație Facebook care îi permite oricui să se simtă ca un fotbalist star prin generarea unui card de fotbal folosind fotografia de profil a utilizatorului.

    „Aplicația este disponibilă pentru toată lumea și așteptăm și încurajăm iubitorii fotbalului din întreaga lume să își încarce fotografiile și să își creeze propriul lor card personalizat”, a declarat Julia Persdotter, Global Project Leader pentru Turneele SKF Meet the World.

    Întâlnirea globală din Göteborg, Suedia
    Turneele de fotbal SKF Meet the World 2014 au loc în 24 de țări în care angajații SKF contribuie în cadrul comunităților lor prin organizarea turneelor SKF. Acestea au loc în lunile martie - iunie, iar echipele câștigătoare din fiecare țară se vor deplasa la Göteborg pentru a participa la Cupa Gothia. Pentru al treilea an la rând, SKF va organiza și un turneu Meet the World în Franța pentru copiii cu nevoie speciale, iar câștigătorii se vor deplasa la Göteborg pentru a juca la Trofeul Kim Källström.

    Cupa Gothia, cel mai mare turneu de fotbal pentru juniori din lume, oferă o oportunitate pentru tineri de a juca la nivel mondial și a concura cu echipe din întreaga lume. În acest an, peste 1.600 de echipe cu peste 37.000 de copii și adolescenți vor juca peste 4.500 de jocuri pe 110 terenuri de fotbal. Finalele vor avea loc în fața a peste 40.000 de spectatori – un public la care multe echipe de fotbal de seniori doar visează.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Hotline media: +46 31 337 2400
    Relații cu presa: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
    Relații cu investitorii: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.


  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (5.8 MB)

SKF logo