Module cookie pe site-ul web SKF

Folosim module cookie pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-urile și aplicațiile noastre web. Continuând fără schimbarea setărilor browser-ului, presupunem că vă oferiți acordul de a primi module cookie. Totuși, puteți să modificați setările modulelor cookie ale browser-ului în orice moment.

Soluțiile de la SKF ajută la redirecționarea în fiecare oră a milioane de litri de apă din Tunelul Lee din Londra

  • Articol

    2014 iunie 19, 15:14 CEST

    SKF a furnizat o gamă de soluții de rulmenți pentru un sistem important de pompe care deservește orașul Londra, întrunind creșterea performanței pentru cele mai mari pompe construite vreodată de către un client

    Göteborg, Suedia, 19 iunie 2014: SKF a furnizat o gamă de rulmenți pentru un important sistem de pompe care deservește Tunelul Lee din Londra. Rulmenții întrunesc cerințele critice pentru performanța unei instalații cu un profil excepțional de ridicat, dovedind din nou că SKF poate oferi soluții pentru cele mai dure aplicații. Pompele vor redirecționa nu mai puțin de 9,9 milioane de litri de apă per oră din Tunelul Lee pentru a proteja rețeaua de canalizare victoriană veche de 150 de ani a orașului Londra, care nu mai este adecvată volumului apei de canal și al apei de ploaie. Au fost investite miliarde de lire în acest proiect pentru a proteja populația orașului, în creștere, împotriva revărsărilor apelor de canal, iar succesul proiectului fiind foarte important, au fost selectate numai soluțiile cele mai fiabile și robuste.

    Pompele de 54 de tone sunt cele mai mari pompe de ape reziduale construite vreodată de GIW Industries, companie cunoscută în lumea întreagă ca lider în proiectarea, producția și punerea în funcțiune a pompelor de transport centrifugale, pentru sarcini grele. Aceste pompe vor fi esențiale pentru prevenirea revărsării a 39 de milioane de tone de apă de canal și apă de ploaie în Râul Tamisa în fiecare an. Pompele nu numai că trebuie să fie capabile să proceseze volume mari de apă reziduală, dar trebuie să fie capabile să și reziste la contaminarea și la uzura datorată corpurilor străine din apa de canal. Astfel, GIW avea nevoie de o soluție de rulmenți extrem de robustă care poate face față sarcinilor extreme și foarte variabile.

    „Rulmenții de la SKF dovedesc că pot să ofere soluții pentru cele mai dure aplicații și întrunesc cerințele critice pentru performanță într-o instalație cu un profil excepțional de ridicat. Suntem foarte bucuroși să avem o astfel de relație de colaborare de lungă durată cu GIW, care s-a dovedit a fi de succes”, a declarat Rolando Acevedo, SKF Application Engineer. 

    „Experiența noastră în ceea ce privește calitatea rulmenților SKF și suportul tehnic oferit de inginerii de la SKF a fost remarcabilă. Dată fiind importanța acestui proiect și cererea pentru fiabilitate pe termen lung, cu pompele montate la 80 de metri sub pământ, GIW a precizat ca numai rulmenții SKF să fie folosiți”, a declarat Robert Visintainer, VP Engineering la GIW.

    Au fost folosiți rulmenții SKF SRTB 29468 E pentru susținerea sarcinilor axiale principale, cu SKF TRB 32256 J2 susținând sarcina radială a părții superioare de acționare a arborelui, precum și orice sarcini axiale inverse, și rulmenții SKF SRB 24080 susținând sarcina radială a părții superioare a elicei arborelui. Rulmenții SKF oferă componente pentru pompe, rezistente la sarcini mari, de calitate superioară pentru a face față sarcinilor solicitante și cerințelor de fiabilitate ale aplicației. Aceste pompe sunt montate într-o zonă izolată, la 85 de metri sub pământ, ceea ce înseamnă că service-ul pompelor ar fi în sine o provocare majoră, dar rulmenții rezistenți SKF reduc probabilitatea apariției intervalelor de nefuncționare costisitoare. De asemenea, SKF a produs patru Sisteme CircOil SKF pentru acest proiect și a primit o altă comandă pentru două unități suplimentare. Unitățile CircOil SKF includ un circuit Accumulator Run-down Hydraulic unic care protejează rulmenții timp de două minute suplimentare în cazul întreruperii alimentării cu energie, astfel încât pompele principale pot fi oprite în siguranță fără a se deteriora rulmenții. Acest fapt este vital pentru instalația Tunelului Lee datorită faptului că pompele se află la o adâncime atât de mare.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (6.6 MB)

SKF logo