Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF adaugă funcția de protecție a utilajului la sistemul lider pe piață de monitorizare a stării de functionare

  • Articol

    2014 iunie 30, 14:00 CEST

    Un upgrade al software-ului de supraveghere a monitorizării stării de funcționare SKF @ptitude Analyst și al sistemului de monitorizare a utilajului pe bază de cremalieră SKF Multilog IMx-M 19" le prezintă operatorilor de utilaje rotative critice o soluție integrată care monitorizează starea de funcționare a bunului și protejează împotriva defecțiunilor catastrofice.

    Göteborg, Suedia, 30 iunie: SKF a lansat un upgrade al software-ului SKF @ptitude Analyst 2013 versiunea 8.1 care îmbunătățește și mai mult capacitatea acestui software de analiză și raportare, precum și un upgrade al sistemului de protecție online - Multilog IMx-M. Când sunt folosite împreună pentru a monitoriza bunurile rotative semicritice și critice ale fabricii, aceste două produse oferă protecție utilajului și eficiență îmbunătățită întreținerii.

    „Acest produs mărește capacitățile software-ului SKF @ptitude Analyst de protecție a utilajului îmbunătățind utilizarea pentru clienții existenți”, a declarat Robert Kaufman, Software Product Manager, SKF. „În combinație cu software-ul SKF @ptitude Analyst, SKF Multilog IMx-M oferă un sistem complet integrat pentru detectarea defecțiunilor, prevenirea defecțiunilor și întreținere avansată pe baza stării de funcționare în vederea îmbunătățirii fiabilității, disponibilității și a performanței utilajului”, a declarat Sjur Holm, Strategic Product Line Manager On-line systems.”

    SKF @ptitude Analyst este o aplicație de supraveghere a monitorizării stării de funcționare din pachetul SKF @ptitude, pachetul de software de la SKF de Întreținere pe Baza Stării de Funcționare pentru fabrici. Acesta oferă o soluție completă și puternică cu diagnosticare și capacități analitice care le permit utilizatorilor să gestioneze datele cu privire la starea de funcționare a bunului cu dispozitive portabile offline sau instalate permanent online cu ajutorul unui singur program software. Software-ul este ușor de utilizat și oferă interconectivitate cu multe sisteme și programe de software utilizate în fabrici, permițând ca informațiile să fie adunate pentru a fi accesate în întreaga organizație.

    Funcția principală a SKF Multilog IMx-M este de a proteja bunurile rotative semicritice și critice ale fabricilor împotriva defecțiunilor dezastruoase și, prin urmare, de a reduce riscul de vătămare a oamenilor, de deteriorare a echipamentelor și de eliberare accidentală de substanțe periculoase pentru mediu. Aceasta se obține prin monitorizarea parametrilor cheie, cum ar fi vibrația, temperaturile și jocurile părților rotative și staționare, continuând apoi cu alarma și/sau inițierea opririi utilajului atunci când sunt atinse anumite nivele predefinite. 

    Aktiebolaget SKF
    (publ) 


    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com


    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

SKF logo