Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

SKF a ajutat la schimbarea standardelor rulmenților pentru o mai bună integrare a utilajelor

  • Articol

    2014 iulie 17, 14:00 CEST

    Göteborg, Suedia, 17 iulie 2014: SKF, un furnizor global de soluții de rulmenți inovatoare, a avut o contribuție importantă la dezvoltarea standardului revizuit ISO 492, care le va permite clienților să integreze mai bine rulmenții în cadrul utilajelor lor.
     
    ISO 492 include GPS (Specificații geometrice pentru produse), care permite ca toleranța rulmenților cu role și sistemele ISO GPS să se bazeze pe aceeași platformă. În calitate de furnizor global de soluții de rulmenți inovatoare, SKF a fost în mod firesc un lider în definirea procesului de conversie la noile standarde. Mai mulți experți SKF au fost implicați în revizuirea standardului ISO 492, care a avut ca rezultat proiectul final al standardului. 
     
    „Beneficiile oferite clienților noștri vor include descrieri mai bune din punct de vedere a funcționării produselor SKF”, a explicat Alexander de Vries, Director, SKF Group Product Development. „ISO 492 le va oferi utilizatorilor mai multe informații despre interfața dintre produsele SKF și restul utilajului lor pentru a putea integra mai bine produsele noastre. Astăzi, trebuie să fii expert în rulmenți pentru a înțelege că, de exemplu, diametrul rulmentului este oferit ca o medie, dar cu standardul revizuit ISO 492 această dimensiune este descrisă clar prin utilizarea limbajului industrial comun al ISO GPS. Acesta ia în considerare în mod funcțional interfața dintre rulment și o altă componentă mecanică.”
     
    Munca la noul standard a început la un simpozion care a avut loc în septembrie 2008 în Viena, unde specialiști în rulmenți cu role, inclusiv experți SKF și GPS, s-au întâlnit pentru a-și alinia sistemele și filosofiile lor.
     
    „SKF a fost implicată îndeaproape în dezvoltarea acestor noi standarde, care vor îmbunătăți performanța și eficiența pentru utilizatori”, a adăugat Alexander de Vries; „ISO 492 va oferi mai multe informații cu privire la modalitatea exactă în care un rulment se va integra într-un sistem de utilaj, atât în etapa de asamblare când se montează produsele, cât și în perioada operării.”

    Aktiebolaget SKF
          (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Monique Turner, SKF Group Communications, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2012, cifra de afaceri a fost de 64.575 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 46.775. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (194 KB)

SKF logo