Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Al 1.000-lea rulment magnetic SKF S2M a fost pus în funcțiune în industria de petrol și gaze

  • Articol

    2014 iulie 18, 14:00 CEST

    SKF a onorat comanda pentru al 1.000-lea sistem de rulment magnetic S2M, integrat într-un compresor de sine stătător pentru o aplicație din industria transportului gazelor naturale

    Göteborg, Suedia, 18 iulie 2014: SKF a onorat comanda pentru al 1.000-lea rulment magnetic activ (AMB) SKF S2M, un eveniment care subliniază modul în care inovația oferă fiabilitate îmbunătățită pentru un număr din ce în ce mai mare de clienți din industria de petrol și gaze. Funcționarea fără frecare, fără ulei și cu întreținere redusă a rulmenților magnetici SKF S2M s-a dovedit a fi o soluție puternică prin furnizarea de beneficii, cum ar fi eficiență ridicată, durată de utilizare lungă și întreținere redusă pentru aplicații critice din industria de petrol și gaze.

    Cea de-a 1.000-a instalare în turboutilaje oferă beneficiile suplimentare ale mai multor caracteristici avansate. Designul intern mai robust al rulmentului mărește rezistența la medii dure de gaz și, de asemenea, îmbunătățește gama de aplicații posibile. Sistemul de control al rulmenților magnetici are posibilități de monitorizare și diagnostic de la distanță care măsoară parametrii critici ai utilajului, cum ar fi viteza de rotație, vibrațiile și temperaturile. Componentele mecanice ale sistemului AMB se bazează pe un design dovedit pe teren cu interfețe mecanice adaptate la particularitățile utilajului unui producător de echipamente originale. Tabloul de control folosit este un sistem digital E300Volt/30Amp, standard în industrie, un adevărat cal de povară pentru aplicațiile din industria de petrol și gaze care au acumulat mai mult de zeci de milioane de ore de experiență operațională. Unitatea de control a AMB a fost personalizată avându-se în vedere toate aspectele dinamicii complexe a rotorului utilajului. De asemenea, a fost dezvoltat un proces de colaborare standardizat între client și echipele de service local SKF. Aceștia au fost factorii cheie care le-au permis inginerilor de service locali să efectueze comanda SKF S2M cu numărul 1.000 într-o perioadă scurtă de timp.

    Succesul în această aplicație depinde de persoanele potrivite la locurile potrivite. SKF are peste 30 de ani de experiență în rulmenți magnetici pentru industria de petrol și gaze și o prezență globală amplă cu ramuri AMB specializate care operează în Franța, Canada, Statele Unite, Rusia, China, Japonia și Orientul Mijlociu. Aceasta dovedește un personal tehnic experimentat care vorbește limbile native și înțelege culturile locale. Rezultatul este un service rapid și eficient pentru aplicațiile în cazul cărora timpul este critic.

    Pentru clienții care au nevoie de îmbunătățirea fiabilității și a disponibilității utilajelor lor, SKF are multe cazuri documentate în care fiabilitatea în proporție de 99-100% este standard. Mulți utilizatori au declarat că utilajul a operat timp de 100.000 de ore fără niciun defect asociat rulmenților magnetici. În mod obișnuit, MTBF (Durata medie între defecțiuni) este de peste 40.000 de ore.

    O fiabilitate ridicată cum este aceasta oferă un beneficiu direct randamentelor de transfer și operaționale ale procesului. În combinație cu eliminarea altor elemente de lanț cinematic, cum ar fi sistemul de lubrifiere și cutia de viteze, un rulment SKF S2M creează economii importante din cheltuielile operaționale (OPEX) și un randament favorabil al investițiilor cheltuielilor de capital inițiale (CAPEX).

    Ca rezultat al robusteții lor, rulmenții magnetici SKF S2M extind gama de operare a utilajelor. Aceasta permite rotație la viteze mai mari și capacitatea de a rezista la sarcini operaționale mai mari, oferindu-le clienților o flexibilitate operațională mult mai mare. Acesta este motivul pentru care rulmenții magnetici SKF S2M au devenit un standard în industrie și alegerea unui client preferențial pentru cele mai multe aplicații din industria de petrol și gaze.

    Primul compresor de conducte cu rulmenți magnetici din lume a fost comandat în anul 1985 în Canada. Acesta a fost urmat de primul turboexpandor fără ulei din lume pentru o unitate maritimă din Norvegia. Compania franceză S2M (atunci o filială SKF) a fost compania care a creat tehnologia inovatoare. Este remarcabil faptul că unele dintre primele instalații sunt încă operaționale fără defecțiuni după mai bine de 25 de ani.

    Gama extinsă de aplicații include acum compresoare de stocare a gazelor, compresoare din polietilenă, mecanisme de acționare cu motor electric cu viteză mare, turboexpandoare din etilenă, turbogeneratoare pentru generarea de energie și multe altele. Aceste utilaje sunt folosite de toate companiile importante din industria de petrol și gaze din întreaga lume, de la coasta maritimă africană la câmpurile siberiene de deasupra cercului arctic și fabricile petrochimice din America de Nord.

    Rulmenții magnetici SKF S2M au fost selectați pentru a echipa compresoare și motoare cu viteză mare pentru aplicații de gaze marine. Prima stație de compresor de gaze marine cu rulmenți magnetici SKF S2M din lume este programată să fie instalată în câmpul maritim Åsgard din Norvegia în 2015. Sistemul a fost creat pentru a prelungi durata de exploatare a câmpului de gaze și a îmbunătăți ratele de recuperare.

    Cu peste 130.000 de unități în funcțiune, SKF are o experiență fără egal în ceea ce privește rulmenții magnetici activi, acoperind o gamă diversă de domenii de aplicație: de la utilaje industriale mici la turbo-utilaje grele din industria de petrol și gaze.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (2.5 MB)

SKF logo