Module cookie pe site-ul web SKF

Folosim module cookie pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-urile și aplicațiile noastre web. Continuând fără schimbarea setărilor browser-ului, presupunem că vă oferiți acordul de a primi module cookie. Totuși, puteți să modificați setările modulelor cookie ale browser-ului în orice moment.

Rulmenții de roți de la SKF și noul Volvo XC90 - o combinație bazată pe cunoștințe inginerești avansate

  • Articol

    2014 septembrie 04, 14:00 CEST

    Göteborg, Suedia, 04 septembrie 2014: Unitățile de rulmenți pentru butuci de roată de la SKF contribuie la acționarea roților celei de-a doua generații Volvo XC90 lansată recent. Unitățile vor fi instalate atât pe modelele cu tracțiune pe 2 roți, cât și pe cele cu tracțiune integrală.

    În 2013, SKF a anunțat acordul său cu Volvo Cars pentru furnizarea de unități de rulmenți pentru butuci de roată pentru noua platformă Arhitectura Scalabilă a Produsului (SPA) a companiei, iar noul model XC90 este prima mașină care va fi construită pe baza SPA. Cu noua arhitectură de la Volvo Cars, atenția este direcționată pe greutate și rigiditate, oferindu-le designerilor mai multă flexibilitate în ceea ce privește proporția și proiectarea, precum și încorporarea tehnologiei sigure, inovatoare.

    Franco Ferro, Director, Business Unit Car Chassis, SKF Automotive a declarat: „După lansarea noului model Volvo XC90, sunt bucuros să confirm că acesta va fi echipat cu unități de rulmenți pentru butuci de roată cu performanță ridicată de la SKF. Unitățile contribuie la caracteristicile solide ale acestei mașini corelate exploatării unui vehicul cu siguranță superioară și un condus confortabil. Sunt sigur că modelul XC90 va avea un succes deosebit pe piață. Așteptăm cu nerăbdare să urmăm progresul său ca parte a parteneriatului nostru solid de cunoștințe inginerești cu Volvo Cars.”

    Modelul XC90 este creat pentru a crește plăcerea, confortul și siguranța condusului. Unitățile de rulmenți pentru butuci de roată de la SKF sunt optimizate să întrunească cerințele de performanță ridicată solicitate de către Volvo Cars. Unitatea este fixată cu o etanșare cu frecare redusă, capabilă să facă față mai bine schimbărilor condițiilor meteorologice și de drum și să prelungească durata de utilizare a unității. De asemenea, aceasta este proiectată pentru o greutate optimizată la raportul de performanță, susținând obiectivele de a reduce consumul total de carburant al mașinii.

    Modelul Volvo XC90 intră în producție din februarie 2015.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (5.7 MB)

SKF logo