Module cookie pe site-ul web SKF

Folosim module cookie pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-urile și aplicațiile noastre web. Continuând fără schimbarea setărilor browser-ului, presupunem că vă oferiți acordul de a primi module cookie. Totuși, puteți să modificați setările modulelor cookie ale browser-ului în orice moment.

SKF Blohm + Voss Industries prezintă stabilizatorul neretractabil, potrivit și pentru viteză zero

  • Articol

    2014 septembrie 10, 13:00 CEST

    SKF Blohm + Voss Industries lansează un stabilizator cu aripă neretractabil care poate stabiliza și vase ancorate (viteză zero). Datorită motorului rotativ volumetric care și-a dovedit valoarea în cazul altor produse, noul stabilizator SIMPLEX-COMPACT FZ are performanță ridicată și un design compact, fiind potrivit în special pentru vasele de dimensiuni mici și medii. Stabilizatorul cu aripă va fi prezentat prima dată la SMM 2014 din Hamburg, în perioada 9-12 septembrie.

    Göteborg, Suedia, 10 septembrie 2014: Noul stabilizator FZ de la SKF Blohm + Voss Industries oferă o stabilizare mult îmbunătățită în comparație cu sistemele anterioare de pe piață în vederea reducerii mișcării de ruliu a vaselor ancorate. Datorită motorului rotativ volumetric al său, care s-a dovedit deja a fi de succes în cazul stabilizatoarelor consacrate și al actuatoarelor de control la suprafață ale furnizorului, noul stabilizator FZ de la SKF Blohm + Voss Industries ajunge la un unghi de operare de +/- 60°.

    Deoarece nu există o forță de plutire hidrodinamică la stabilizarea unui vas care nu se mișcă, forțele care contracarează mișcarea de ruliu trebuie să provină numai din mișcarea aripilor. Datorită acestui fapt, unghiul de operare al aripilor joacă un rol esențial. Cu cât acesta este mai mare, cu atât mai puternică este stabilizarea. 

    În plus, datorită capacității puternice a motorului, suprafața aripii poate fi redusă. Aceasta nu numai că face ca prețul de achiziție să fie mai atractiv, dar reduce și costurile pe durata operării. Datorită suprafeței mai reduse a aripii, se creează o rezistență mai mică la apă pentru vas, ceea ce ajută la reducerea costurilor cu energia.

    Mai mult confort și mai puțin zgomot pentru pasageri și echipaj

    În același timp, performanța motorului crește nivelul de confort la bord. Datorită unghiului mare de operare al aripii, forța poate fi transmisă pentru o perioadă lungă de timp. Mișcarea aripilor devine mai puternică și mai uniformă. Ca rezultat, efectul de zdruncinare la bord este aproape eliminat.

    Un factor important pentru un sejur plăcut la bord este funcționarea silențioasă a componentelor, mai ales când nu există zgomot de la motor, așa cum se întâmplă la stabilizarea unui vas ancorat. Acesta este motivul pentru care SKF Blohm + Voss Industries a reconstruit sistemul hidraulic, care este folosit și la stabilizatoarele SIMPLEX-COMPACT Z. Prin convertirea pompelor interne de angrenare, zgomotele datorate structurii au putut fi reduse și mai mult. Ajustarea automată a nivelului de presiune la nivelul de operare necesar și îmbunătățirile cresc acest efect.

    Ce anume îmbunătățește și mai mult șansa unui sejur confortabil la bord este controlul adaptativ care găsește singur mișcarea ideală a aripii în cazul mișcării de ruliu a vasului. Comutarea între stabilizarea vaselor ancorate sau în rulare are loc în mod automat. Aceasta face posibilă o manevrare simplă și clară a stabilizatoarelor și nu necesită niciun fel de cunoștințe aprofundate despre sistem din partea echipajului.

    Soluția ideală pentru cerințe individuale

    SKF Blohm + Voss Industries produce la comandă pentru clienții săi noul stabilizator SIMPLEX-COMPACT FZ. Sistemul are mărimi ale aripilor între 1,40 m2 și 10,30 m2. La cerere, poate fi oferită și o configurație diferită care respectă reglementările stricte ale Vessel General Permit 2013 aplicabile pentru toate apele de coastă ale SUA. Integrarea stabilizatorului în structura vasului și punerea în funcțiune sunt efectuate de către inginerii și designerii noștri în strânsă colaborare cu șantierul naval. 

    Un partener și mai puternic pentru industria maritimă

    La începutul anului 2013, SKF a achiziționat Blohm + Voss Industries (BVI), producătorul german de componente pentru nave maritime. Cu această achiziție, SKF intenționează să consolideze portofoliul său de produse pentru industria maritimă. Mai mult, SKF își lărgește accesul la piață prin utilizarea rețelei globale de parteneri de servicii și vânzări a companiei BVI. Clienții vor beneficia de expertiza companiei SKF, în calitate de companie de cunoștințe inginerești, în combinație cu axarea companiei BVI pe construcția de nave și operarea navelor. Noua formulă de organizare comună va reprezenta un partener și mai puternic pentru industria maritimă, prin furnizarea de componente esențiale și servicii rapide și fiabile, precum și prin dezvoltarea de aplicații noi care se adresează provocărilor viitoare din această industrie în continuă transformare.


    Aktiebolaget SKF
        (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Director Comunicații Corporate: 
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com 

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (1.4 MB)

SKF logo