Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

SKF oferă o nouă pompă cu piston pentru lubrifiere cu ulei și vaselină fluidă

  • Articol

    2014 septembrie 16, 14:00 CEST

    Göteborg, Suedia, 16 septembrie 2014: Astăzi, SKF a anunțat introducerea pompei cu piston PPS30 acționată pneumatic pentru aplicații de lubrifiere cu ulei și vaselină fluidă de mărime mică și medie până la NLGI 00 și 000. Având un design industrial modern și compact, această pompă la un preț acceptabil a fost construită dintr-un plastic ușor, cu performanță ridicată. 

    Pompa cu piston PPS30 este simplu de instalat și are un sistem de conectare flexibil pentru montare convenabilă. Deoarece este acționată pneumatic, această pompă nu este limitată de voltajul internațional sau standardele de prize și poate reduce nevoia de pompe în stoc deoarece nu este necesar un stoc separat de pompe pentru ulei și vaselină fluidă. În plus, pompa cu piston PPS30 poate reduce costurile de operare de-a lungul ciclului de funcționare a unității prin consum minim de aer comprimat.

    Unitatea de pompare are o supapă de siguranță integrată și senzori electronici, precum și monitorizare vizuală a nivelului de umplere care este suplimentat de o funcție de preavertizare electronică. Simplu de curățat, pompa cu piston PPS30 are o deschidere centrală a rezervorului, care permite umplerea din toate părțile și o clapă care se deschide spre înainte pentru protecție împotriva scurgerii.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

    Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (3.6 MB)

SKF logo