Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF îmbunătăţeşte durata de funcţionare a rulmenţilor de la setul de roţi în vederea eficientizării transportului feroviar de călători

  • Articol

    2014 septembrie 22, 14:00 CEST

    Göteborg, Suedia, 22 septembrie 2014: SKF a lansat o nouă unitate de rulmenţi cu role conice (TBU) pentru aplicaţiile la vagoanele de pasageri, care va îmbunătăţi durata de funcţionare a rulmenţilor cu până la 40% în comparaţie cu soluţiile existente. De asemenea, acesta ajută la reducerea deteriorărilor cauzate de oboseala metalului, ajutându-i pe producătorii de echipamente originale şi pe utilizatorii finali să îmbunătăţească siguranţa şi să îşi sporească la maxim profiturile.

    Această generaţie nouă de unităţi de rulmenţi pentru viteze maxime de 160-250 km/h întruneşte solicitările operatorilor feroviari, care caută modalităţi de a reduce timpul şi costurile de mentenanță, fără a avea un impact negativ asupra siguranţei. Noul rulment permite producătorilor de echipamente originale să ofere intervale mai lungi de funcţionare a rulmenţilor în concordanţă cu cele oferite pentru seturile de roţi; acest lucru înseamnă că operatorii de transport feroviar pot optimiza intervalele de mentenanță, pentru a evita întreruperile pentru service şi pentru a menţine în funcţiune cât mai multe trenuri. Posibilitatea de a realiza două operaţiuni de mentenanță la o singură oprire, cu mai puţine înlocuiri de rulmenţi, înseamnă şi o reducere semnificativă a costurilor totale de mentenanță.

    "Calculele efectuate pentru durata de funcţionare a rulmenţilor indică o durată de funcţionare a rulmenţilor cu până la 40% mai mare în comparaţie cu soluţiile existente," a declarat Milan Soukup, Railway Business Development Manager la SKF. "În plus, testele de laborator SKF indică o reducere de 30% a momentului de frecare, în timp ce tratamentul termic brevetat "SKF Xbite" îmbunătăţeşte fiabilitatea şi performanţa generală a rulmenţilor."

    Caracteristicile operaţionale ale noii unități TBU includ o rezistenţă mai bună la tensiunile reziduale de compresiune de la suprafaţă, o rezistenţă mai mare la uzură şi o propagare mai lentă a fisurilor pe calea de rulare. Geometria de contact optimizată a rulmentului reduce frecarea şi menţine capacitatea de încărcare, conducând astfel la reducerea temperaturii de operare şi la o durată de viață mai mare a vaselinei prelungind intervalul de mentenanță. De asemenea, prin testele efectuate, SKF a demonstrat că distanţierul central special îmbunătăţit inclus în noul proiect contribuie la o mai mică coroziune prin fretare şi la o durată de viață mai mare a lubrifiantului.

    Noua unitate TBU pentru calea ferată va fi un produs cheie prezentat la Târgul InnoTrans din Berlin, 23-26 septembrie. Rulmentul va fi prezentat alături de alte soluţii feroviare inovative, printre care noua clasă de unităţi compacte de rulmenţi cu role conice pentru transportul greu de la SKF, Microlog Analyzer de la SKF şi Multilog On-line System IMx-B de la SKF pentru monitorizarea subsistemului de boghiu.

    Vizitatorii vor găsi SKF în hala 22a, standul 606.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:
    Relaţii cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenţi, etanşări, mecatronică, sisteme de lubrifiere şi servicii care includ asistenţă tehnică, servicii de mentenanţă şi de asigurare a fiabilităţii, consultanţă şi instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de ţări şi are aproximativ 15.000 de reprezentanţe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaţilor fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (2.6 MB)

SKF logo