Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Lubrifianții cu certificat de agreere alimentară de la SKF îmbunătățesc siguranța și fiabilitatea

  • Articol

    2014 octombrie 01, 09:00 CEST

    SKF a lansat o gamă largă de lubrifianți ce sunt agreați alimentar și care au aprobarea NSF/H1, Cușer și Halal, oferind proprietăți excelente de lubrifiere pentru majoritatea condițiilor de lucru din industria alimentelor și băuturilor.


    Göteborg, Suedia, 01 octombrie 2014: SKF a lansat o gamă de lubrifianți agreați alimentar care pot îmbunătăți fiabilitatea și siguranța aplicațiilor din industria alimentelor și băuturilor. Produsele dezvoltate special au aprobarea NSF/H1, Cușer și Halal.


    Industria alimentară necesită lubrifianți care nu numai că oferă proprietăți de lubrifiere standard pentru a rezista uzurii, frecării, coroziunii și oxidării, dar trebuie să fie și agreați alimentar, aprobați la nivel internațional și să ofere capacitatea de a performa în condițiile riguroase ale mediilor de producție.


    Gama largă de lubrifianți agreați alimentar de la SKF a fost dezvoltată special pentru a putea fi utilizată în mod fiabil în condițiile aplicațiilor tipice din industria producătoare de alimente și băuturi și întrunește nevoile producătorilor de a oferi produse sigure.

    „Bunele practici de management al lubrifianților sunt vitale pentru clienții noștri din industria alimentelor și băuturilor”, a declarat Jean Christophe Brossard, Global Manager, Food & Beverage Segment, SKF. „Lubrifierea influențează eficiența utilajelor și consumul de energie, în vreme ce practicile neadecvate pot avea un impact asupra siguranței alimentare. Lansarea acestor lubrifianți consolidează capacitatea companiei SKF de a susține clienții cu lubrifianți agreați alimentar în fabrici, în conformitate cu procesele HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). În combinație cu sistemele noastre de lubrifiere, soluțiile gratuite de relubrifiere și cunoștințele de management al lubrifierii, oferă clienților noștri multe opțiuni pentru optimizarea managementului lubrifierii la fața locului.”

    Gama largă de la SKF include: Vaselină LGFP 2 pentru uz general, vaselină LGFD 2 pentru sarcini ridicate, vaselină LGFS 00 pentru uz general, vaselină LGFT 2 pentru temperaturi ridicate, vaselină LGFC 1 pentru temperaturi scăzute, ulei de lanț LFFM 80 pentru uz general, ulei de lanț LHFP 150 pentru uz general, ulei de lanț LFFT 220 pentru temperaturi ridicate, lubrifiant LDTS 1 pentru pelicule uscate, ulei hidraulic LFFH 46, ulei hidraulic LFFH 68, ulei pentru angrenaje LFFG 220 și ulei pentru angrenaje LFFG 320.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaţilor fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (605 KB)

SKF logo