Module cookie pe site-ul web SKF

Folosim module cookie pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-urile și aplicațiile noastre web. Continuând fără schimbarea setărilor browser-ului, presupunem că vă oferiți acordul de a primi module cookie. Totuși, puteți să modificați setările modulelor cookie ale browser-ului în orice moment.

Puterea inteligenței

  • Articol

    2014 octombrie 28, 09:00 CEST

    La Hanovra 2013, SKF a prezentat o nouă tehnologie inovatoare care promitea să revoluționeze modul în care inginerii folosesc și integrează rulmenții. Denumită SKF Insight, această tehnologie nouă integrează în interiorul rulmentului un senzor wireless inteligent, mic, autoalimentat. Pentru prima dată, aceasta le permitea inginerilor să monitorizeze în timp real condițiile de operare ale rulmentului dintr-un utilaj. Ca rezultat, uzura rulmentului și posibila defecțiune pot fi mai curând planificate și prevenite nu doar prevăzute cum se întâmpla anterior.

    Acum, după 18 luni, tehnologia este în curs de validare și găsește aplicații practice în mai multe sectoare de piață diferite. Înainte de a intra în detalii, haideți mai întâi să vedem ce face ca tehnologia SKF Insight să fie atât de revoluționară.

    Apariția proiectului Insight se datorează faptului că unii rulmenți se defectează în tipul utilizării ca rezultat al condițiilor normale de operare. Într-adevăr, cele mai multe defecțiuni în timpul utilizării reprezintă rezultatul utilizării greșite, neglijenței, problemelor de lubrifiere sau al condițiilor de operare care nu au fost prevăzute când utilajul a fost creat sau au fost prevăzuți inițial rulmenții. 

    În mod tradițional, monitorizarea stării de funcționare analizează primele semne de defecțiune prin măsurarea nivelelor vibrației. Semnalele vibrației sunt produse în mod normal când primele fragmente mici de oțel încep să se desprindă de pe suprafața de rulare a inelelor sau elementelor de rulare. În momentul în care această deteriorare ajunge în stadiul în care poate fi detectată folosindu-se senzorii convenționali este deja prea târziu deoarece rulmentul a suferit deja deteriorarea care afectează performanța sa de operare și durata de funcționare.

    Inginerii SKF s-au întrebat ce s-ar întâmpla dacă, în locul utilizării dispozitivelor de monitorizare exterioare, un rulment ar putea detecta parametrii critici care afectează mediul său de operare din imediata apropiere și apoi să facă aceste informații disponibile imediat pentru operatorul fabricii sau producătorul utilajului prin intermediul unei conexiuni wireless.

    În cazul în care condițiile de operare pot fi monitorizate în acest fel, atunci deteriorarea potențială poate fi prevenită, sau cel puțin identificată înainte ca aceasta să aibă un impact, cu acțiuni corective care sunt luate în timp ce utilajul este în funcțiune. Aceasta ar asigura că defecțiunile distructive și costisitoare sunt evitate, reducându-se astfel costul total al deținerii bunului și oferind o durată de folosire a utilajului mult mai lungă.

    Soluția care a fost dezvoltată folosește senzori mici și componente wireless inteligente care sunt încorporate în rulment și se alimentează din mediul aplicației datorită rotirii rulmentului. Astfel, pachetul este complet independent; nu este nevoie de cabluri pentru alimentare sau pentru semnalul senzorului și, odată instalat, dispozitivul funcționează în mod autonom.

    Tehnologia inteligentă de comunicare wireless din interiorul rulmentului îi permite să fie folosită în medii în care conexiunile WiFi tradiționale nu pot funcționa corespunzător. De asemenea, aceasta le permite rulmenților să fie configurați în rețele inteligente care comunică prin gateway-uri wireless.

    Un rulment SKF Insight poate să monitorizeze sarcina aplicată, calitatea lubrifierii, viteza de operare, temperatura și vibrația și să detecteze modificările în microstructura oțelului rulmentului, oferind semnale de avertizare timpurii înaintea apariției deteriorării la nivel macrostructural. Aceste date pot fi apoi transmise prin servere cloud, fie către un operator local, care poate să folosească o aplicație specializată pe o tabletă sau un telefon inteligent, fie către un centru de monitorizare de la distanță. În fiecare caz, instrumentele de diagnostic interpretează datele pentru a stabili fluctuațiile față de condițiile de operare optime, inclusiv sarcinile excesive, deplasările de lucru și contaminarea lubrifianților, astfel încât modificările pot fi efectuate imediat la condițiile de operare prin adăugarea de lubrifiant, atenuarea sarcinilor tranzitorii și așa mai departe.

    Deoarece rulmenții sunt independenți, aceștia pot fi folosiți în aplicații în care, anterior, era imposibilă încorporarea de senzori în interiorul utilajului. Nu numai că aceasta reprezintă un pas important înainte în întreținerea pe bază de condiții în timp real, dar oferă și o înțelegere mult mai bună a mediului de operare astfel încât poate fi posibil, de exemplu, ca un utilaj să fie îmbunătățit pentru a se prelungi durata sa de utilizare sau capacitatea normală dincolo de specificația inițială. 

    Unul dintre scopurile tehnologiei SKF Insight este de a face monitorizarea stării de funcționare mult mai aplicabilă și mai accesibilă pe scară largă, în special în aplicațiile în care s-a considerat anterior că este imposibil sau nepractic. Acesta este un motiv pentru care tehnologia este în testare în industrii solicitante, cum ar fi energia eoliană, transportul feroviar și fabricarea oțelului.

    Parcurile eoliene pot fi departe și dificil de accesat. În unele aplicații maritime, costul schimbării unui rulment principal pentru turbina eoliană poate fi atât de ridicat încât compromite chiar afacerea de a construi turbina în sine. Prin urmare, are sens în afacere înregistrarea sarcinilor și a condițiilor de lubrifiere în service și acționarea pentru eliminarea condițiilor de deteriorare.

    SKF colaborează acum cu clienții pentru a integra tehnologia SKF Insight și a dezvolta rulmenți inteligenți pentru monitorizarea turbinelor eoliene. Aceasta permite ca informațiile dinamice despre rulmenți să fie măsurate în starea de operare reală și să fie comunicate wireless către centrele de monitorizare de la distanță sau echipele locale de întreținere. Soluția avută în vedere în acest moment poate să monitorizeze viteza, vibrația, temperatura și lubrifierea rulmenților și poate fi retehnologizată, îmbunătățind astfel imediat potențialul de operare al zecilor de mii de turbine din lumea întreagă. 

    O soluție similară este dezvoltată pentru rulmenții pentru butuci de roată folosiți în sectorul feroviar. Acestea sunt componente esențiale pentru siguranță și sunt schimbate în mod normal la intervale stabilite indiferent de condiție. Prin montarea SKF Insight, devine posibilă crearea unei metode la costuri foarte reduse de colectare a datelor de monitorizare a condiției astfel încât durata de utilizare a rulmentului, respectiv intervalele de înlocuire, pot fi stabilite cu precizie pe baza condițiilor de operare actuale mai degrabă decât pe baza celor previzionate. 

    Tehnologia inteligentă a rulmenților deschide noi dimensiuni atât în domeniul monitorizării pe baza stării de funcționare, cât și pentru proiectarea, operarea și durata de folosire a utilajelor. Inovații precum SKF Insight oferă acum pentru prima dată date și instrumente critice de care au nevoie inginerii și managerii de afaceri pentru a crește eficiența, productivitatea și profitabilitatea utilajelor lor.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea.

    În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (421 KB)

SKF logo