Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF vă pune la dispoziţie o nouă pompă Lincoln, de înaltă performanță, cu ieșiri multiple

  • Articol

    2014 decembrie 15, 14:00 CEST

    Göteborg, Suedia, 15 decembrie 2014: Astăzi, SKF a anunţat introducerea unei noi pompe Lincoln, cu iesiri multiple P212, care va fi utilizată pentru sistemele de lubrifiere cu mai multe ieșiri sau ca o unitate de pompare pentru sisteme de lubrifiere mari, cu dozatoare progresive. Concepută pentru a lucra în medii dificile, această pompă fiabilă este potrivită pentru aplicații precum mașini pentru săpat tuneluri, minerit, echipament de amestecare a cauciucului şi diferite echipamente cu consum ridicat de lubrifiant. De asemenea, se poate utiliza cu compuşi de etanşare.

    Pompa Lincoln P212 poate livra volume mari de vaselină sau ulei, putând fi montate până la 12 elemente de pompare individuale. Având un design modular, pompa este economică şi uşor de instalat şi întreţinut, deoarece nu mai necesită alte elemente de conectică pentru a însuma două sau mai multe elemente de pompare. Această pompă ușor adaptabilă are un motor puternic de 0,55 kW (400 V CA), iar volumele geometrice de lubrifiant pot fi ajustatate cu uşurinţă pe ieşire de la 150 la 1.480 cm³/h (10 - 90 in³/h) folosind un motor de 50 Hz, sau de la 180 la 1.776 cm³/h (12 - 108 in³/h) folosind un motor de 60 Hz.

    Pompa Lincoln cu ieșiri multiple P212 are o presiune maximă de lucru de 350 bari (5.070 psi) şi funcţionează eficient la temperaturi cuprinse între -20 şi +70 °C (de la -4 la +158 °F). Rezervorul rezistent al pompei are o capacitate de 30 litri (7,9 gal.) şi este disponibil cu indicator de nivel ultrasonic. Sistemul de amestecare cu palete menţine lubrifiantul fluid și ușor de pompat chiar şi la temperaturi scăzute.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:
    Relaţii cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenţi, etanşări, mecatronică, sisteme de lubrifiere şi servicii care includ asistenţă tehnică, servicii de mentenanţă şi de asigurarea fiabilităţii, consultanţă şi instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de ţări şi are aproximativ 15.000 de reprezentanţe ale distribuitorilor în toată lumea. 

    În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaţilor fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (3.4 MB)

SKF logo