Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF oferă o soluție nouă de monitorizare a furtunurilor de lubrifianți

  • Articol

    2015 ianuarie 14, 14:00 CEST

    Göteborg, 13 noiembrie 2014: SKF a anunțat astăzi introducerea unității SKF Hose connection control (HCC) pentru monitorizarea liniilor de lubrifiere ale utilajelor de construcție. Creată pentru a verifica avariile furtunurilor de lubrifianți, această unitate alertează imediat operatorul utilajului dacă există o defecțiune la linia principală de la pompă sau în liniile de alimentare până la punctul de lubrifiere.

    Sistemul SKF Hose connection control este caracterizat nu numai de fiabilitatea sa, ci și de simplitatea sa. În comparație cu alte sisteme, nu este necesară creșterea sau scăderea presiunii. Sunt eliminate limitatoarele sau supapele speciale de reglare a presiunii pentru verificarea liniilor. Numărul comparativ minim de componente al acestui sistem SKF conferă costuri reduse chiar și în cazul retehnologizării. Util în prevenirea deteriorării costisitoare a rulmentului și intervalelor de nefuncționare neplanificate, sistemul poate reduce semnificativ și riscul de accidente și de poluare a mediului datorat scurgerilor de lubrifiant. Acesta poate fi folosit pe conducte de metal și furtunuri ale întregului sistem centralizat de lubrifiere. În plus, retehnologizarea sistemelor de lubrifiere existente este simplă și expandabilă în orice moment. Având nevoie de o sursă de alimentare de 12 sau 24 de volți, fiecare unitate HCC poate monitoriza între 10 și 20 de furtunuri, în funcție de voltaj.

    Utilizarea SKF Hose connection control nu este afectată de lungimile liniilor, temperatura ambientală, diferențialul de presiune sau pierderile de presiune. Folosind fluide hidraulice sau lubrifianți neconductori, sistemul de monitorizare are o presiune de operare de până la 300 de bari (4.351 psi) și poate fi folosit la temperaturi de la -40 la +70 °C (de la -40 la 158°F).

    SKF Hose connection control include unitatea analizorului, un conector care acționează ca un izolator electric între linia de lubrifiere și dispozitivul de măsurare a lubrifierii și un cablu de conectare la analizor. Furtunurile de lubrifianți trebuie să conducă electricitatea.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2013, cifra de afaceri a fost de 63.597 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.401. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.
    ™ BeyondZero este marcă comercială a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (761 KB)

SKF logo