Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

Inovația SKF ajută Scuderia Ferrari să reducă greutatea și pierderile de putere

  • Articol

    2015 martie 12, 14:00 CEST

    Noua tehnologie a rulmenților de la SKF ajută la îmbunătățirea performanței cutiei de viteze și a duratei de utilizare în timpul curselor din acest sezon pentru Scuderia Ferrari

    Göteborg, Suedia, 12 martie 2015: SKF, compania cunoștințelor inginerești, continuă parteneriatul său cu Scuderia Ferrari în 2015, cu dezvoltarea de componente și sisteme specializate pentru a reduce greutatea și pierderile de putere prin frecare.

    SKF a colaborat îndeaproape cu Scuderia Ferrari pentru producerea de seturi de rulmenți fabricați din oțel dezvoltat special pentru instrumente. Prin adaptarea procesului de tratament termic, SKF a putut să optimizeze proprietățile durității suprafețelor. Aceasta face ca fiecare rulment să fie extrem de rezistent la oboseala suprafeței și să fie capabil să reziste tensiunii de contact extrem de mare din aplicațiile pentru Formula 1. Ca rezultat, dimensiunile rulmenților pot fi reduse fără a se afecta performanța sau fiabilitatea.

    Noile seturi de rulmenți sunt folosite acum în cea mai recentă cutie de viteze de la Scuderia Ferrari, în care capacitatea de a reduce dimensiunile a ajutat la reducerea greutății totale cu peste 20%. Performanța cutiei de viteze este îmbunătățită și mai mult prin utilizarea de role de rulmenți ceramice și geometrii interne optimizate; combinate, acestea reduc în mod semnificativ pierderile de putere prin frecare.

    Într-o altă dezvoltare, Scuderia Ferrari folosește și cea mai recentă tehnologie de monitorizare a stării de funcționare de la SKF. Aceasta se bazează pe platforma modulară IMx a companiei, care a fost retehnologizată pentru a întruni cererile specifice ale Echipei. În particular, SKF a adaptat hardware-ul pentru a-i permite să proceseze volume foarte mari de date la viteze mari – în mod normal de până la 100 de ori mai rapid decât este solicitat de obicei chiar în cele mai dure aplicații industriale.

    Instalat pe motorul și echipamentele de testare turbo de la Scuderia Ferrari, și folosind software-ul avansat SKF Observer, sistemul de monitorizare a stării de funcționare oferă protecție bunurilor, eficiență operațională îmbunătățită, întreținere preventivă și viteză de dezvoltare îmbunătățită.

    Ing. Mattia Binotto - Power Unit Director în cadrul Scuderia Ferrari, a declarat: „SKF a jucat un rol important ajutându-ne să dezvoltăm noua mașină de Formula 1 din 2015. Soluția IMx ne oferă o perspectivă nouă a modului în care funcționează motorul nostru, în timp ce noii rulmenți pentru cutia de viteze, împreună cu componentele specializate pentru recuperarea energiei și alte sisteme de bord, vor fi vitale în a ne ajuta să menținem un avantaj competitiv în cursele viitoare.”

    Jeroen Wensing, Innovation Manager SKF Racing Unit, a adăugat: „SKF a sponsorizat Scuderia Ferrari din 1947, fiind cel mai lung parteneriat tehnic de acest fel din istoria F1. Împreună, am încercat mereu să împingem limitele performanței și fiabilității, oferind cunoștințele inginerești dobândite pentru ajutarea clienților noștri din întreaga industrie cu idei noi și inovație constantă.”

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 15.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. 

    În anul 2014, cifra de afaceri a fost de 70.975 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 48.593. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (1.8 MB)

SKF logo