Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Raportul SKF pentru primul trimestru al anului 2015

2015 aprilie 17, 08:00 CEST

Alrik Danielson, Președinte și Director General Executiv:
„Cererea a fost conform estimărilor noastre, cu o creștere raportată a vânzărilor în monedele locale de 1,4%. Toate cele trei zone de afaceri au înregistrat o creștere a vânzărilor în monedele locale. Din punct de vedere geografic, Asia a continuat să înregistreze o creștere bună, urmată de Europa și America Latină cu rezultate relativ neschimbate, în timp ce rezultatele din America de Nod au scăzut oarecum datorită activității mai reduse în anumite industrii cheie. Fluxul de numerar din operațiuni a fost solid, chiar dacă am creat un oarecare capital de lucru în timpul trimestrului datorită sezonalității.
A existat o concentrare ridicată pe implementarea deja anunțatului program de restructurare
și sunt mulțumit să văd progresul bun înregistrat până acum, de aproximativ 40%.
Concentrarea ridicată pe inovații continuă în cadrul organizației și am lansat mai multe inovații noi pentru a ajuta clienții noștri să își îmbunătățească productivitatea și să reducă consumul de energie. De exemplu, am introdus un nou concept generalizat cu privire la durata de funcționare a rulmenților care le permite clienților să estimeze mult mai bine condițiile reale de funcționare atunci când calculează durata de utilizare a rulmenților SKF folosiți în utilajele lor.
Pentru viitor, există o incertitudine continuă din perspectivă macro. Secvențial și în comparație cu anul anterior, estimăm că cererea va fi relativ neschimbată pentru Grup.
De asemenea, sunt bucuros să îi urez bun venit unui nou Vicepreședinte Senior și Director Financiar Executiv al Grupului, Christian Johansson.’’


Key figures
Q1 2015Q1 2014
Vânzările nete, SEKm19.45416.734
Profitul operațional, SEKm1.7212.024
Marja de exploatare, %8,812,1
Componente unice (- costuri, + venit)- 655117
Profit operațional, fără componentele unice, SEKm2.3761.907
Marja de exploatare, fără componentele unice, %12,211,4
Profitul înainte de taxe, SEKm1.5921.787
Profitul net, SEKm1.1651.275
Câștigurile de bază per acțiune, SEK2,462,72

Componentele unice din Trimestrul 1 din 2015 includ - 535 de milioane SEK pentru programul de reducere a costurilor aflat în derulare, iar partea rămasă este corelată reducerii valorii activelor.

31 martie 201531 decembrie 201431 martie 2014
Capital de lucru net, % din vânzările anuale32,130,632,8
ROCE pentru perioada de 12 luni, %12,613,98,4
Datorie netă/acțiune, %122,2126,6117,6
Datorie netă/EBITDA, %3,23,04,2


Modificarea anuală a vânzărilor nete, %:OrganicStructurăEfectul cursuluiTotal
Trimestrul 1, 20151,4014,916,3


Modificarea vânzărilor organice în monedele locale, per regiune, de la an la an, %:EuropaAmericade NordAmerica LatinăAsiaOrientul Mijlociu și Africa
Trimestrul 1, 20151,0- 2,40,45,614,2

Previziunile pentru trimestrul doi din 2015

Cererea în comparație cu trimestrul doi din 2014
Cererea de produse și servicii SKF este estimată să fie relativ neschimbată pentru Grup și Europa. Se estimează ca aceasta să fie mai mare pentru Asia și ușor mai scăzută pentru America de Nord și America Latină. Per zonă de afaceri, pentru Piața Industrială și Piața de Automobile se estimează ca aceasta să fie relativ neschimbată, iar pentru Afacerile Specializate să fie ușor mai mare.

Cererea în comparație cu primul trimestru din 2015
Cererea de produse și servicii SKF este estimată să fie relativ neschimbată pentru Grup, Europa și America de Nord. Se estimează ca aceasta să fie mai mare pentru Asia și ușor mai scăzută pentru America Latină. Per zonă de afaceri, pentru Piața Industrială și Piața de Automobile se estimează ca aceasta să fie relativ neschimbată, iar pentru Afacerile Specializate să fie ușor mai mare.

Producția
Producția este estimată să fie relativ neschimbată în comparație cu anul anterior și cu primul trimestru.

Göteborg, 17 aprilie 2015

Aktiebolaget SKF
(publ)

O teleconferință va avea loc în data de 17 aprilie, la ora 09:00 (CET), 08.00 (Marea Britanie)
Suedia: +46 8 5033 6538
Marea Britanie: +44 20 3427 1902
SUA: +1 212 444 0895

Toate informațiile cu privire la rezultatele înregistrate de SKF în primul trimestru al anului 2015 sunt disponibile pe site-ul web pentru Irlanda.investors.skf.com/quarterlyreporting

AB SKF are obligația de a face cunoscute informațiile prezentate aici în conformitate cu Actul cu privire la piața titlurilor de valoare și/sau cu Actul cu privire la tranzacționarea instrumentelor financiare. Informațiile au fost trimise spre publicare în data de 17 aprilie 2015, la aproximativ ora 08:00.

Descărcare materiale pentru publicare

Raportul complet în pdf (361 KB)

SKF logo