Module cookie pe site-ul web SKF

Folosim module cookie pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-urile și aplicațiile noastre web. Continuând fără schimbarea setărilor browser-ului, presupunem că vă oferiți acordul de a primi module cookie. Totuși, puteți să modificați setările modulelor cookie ale browser-ului în orice moment.

SKF își face debutul la Mets Trade 2017

  • Articol

    2017 octombrie 25, 09:00 CET

    SKF va fi prezent pentru prima dată la Mets, în pavilionul Super Yacht, singurul eveniment B2B dedicat industriei globale superyacht.

    Gothenburg, Suedia, 25 octombrie 2017: Cu ocazia acestui eveniment internațional major din industria superyacht, SKF va prezenta un model funțional al stabilizatorului retractabil de tip Z, incluzând o nouă carcasă a stabilizatorului dinamic (giroscop), care reduce în mod semnificativ tangajul.

    Stabilizatorul retractabil de tip Z a fost special conceput și dezvoltat pentru yachturi și nave de explorare care au specificații stricte pentru sistemul de stabilizare, atât în stand-by cât și în funcționare.

    În plus, SKF a dezvoltat o nouă carcasă a stabilizatorul dinamic (giroscop) care poate fi livrată împreună cu stabilizatorul retractabil de tip S și Z. Sistemul pentru carcasă este disponibil pentru noile unitățile de stabilizare și poate fi, de asemenea, adaptat la configurațiile de stabilizoare existente, incluzând cele instalate de SKF Marine sau părți terțe.

    Soluțiile SKF Marine sunt concepute pentru a respecta standardele stricte de mediu, cum ar fi Autorizația Generală a Navelor 2013 precum si un nivel ridicat de eficiență energetica. Carcasa stabilizatorului dinamic reduce tangajul cu 90%, contribuind la o reducere de combustibil de cel putin 1%. Unitățile hidraulice ale stabilizatorului sunt optimizate din punct de vedere energetic și consumă cu aproximativ 20% mai puțină energie, și, în același timp, reduc nivelul de zgomot cu pana la 10 decibeli, în comparație cu sistemele hidraulice folosite pentru stabilizatoarele de tip S. Astfel, confortul clientului va crește semnificativ.

    SKF are peste 30 de ani de experiență în proiectarea și construcția personalizată de stabilizatoare, furnizând unități pentru toate tipurile de yachturi și nave pentru pasageri. În portofoliul stabilizatoarelor pentru nave ale companiei sunt incluse stabilizatoarele retractabile și neretractabile, precum și direcția.

    SKF oferă, de asemenea, o gamă completă de servicii pentru industria yachturilor, incluzând serviciul de urgență 24/7, servicii de reparații subacvatice și furnizarea de soluții pentru sistemul de control retrofit.

    Evenimentul Mets are loc în Amsterdam, Olanda, în perioada 14-16 noiembrie 2017. SKF va fi prezent în pavilionul SuperYacht, standul 10.607A

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru mai multe informații, contactați:
    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de ţări şi are aproximativ 17.000 de reprezentanţe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2016, vânzările anuale au fost de 72 787 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 44 868.www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (6.8 MB)

SKF logo