Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

"Rulmenții cu role Cooper" devin "Rulmenții secționați SKF Cooper"

  • Articol

    2018 ianuarie 15, 13:00 CEST

    Acum o marcă stabilită în Grupul SKF, gama de produse Rulmenți cu role Cooper va fi comercializată sub denumirea de "Rulmenți secționați SKF Cooper".

    Gothenburg, Suedia, 15 ianuarie 2018: SKF a achiziționat Cooper Roller Bearings Co Ltd în 2013, ca parte a companiei americane Kaydon Corporation, societatea-mamă a firmei Cooper la momentul respectiv. După o perioadă de consolidare în cadrul SKF, s-a luat decizia că toate gamele de rulmenți secționați Cooper să fie comercializate pe viitor sub numele de SKF Cooper.

    Produsele SKF Cooper vor continua să întregească portofoliul tot mai mare de soluții complete pentru sectoarele marin, minier, de exploatare, construcții și energie. În plus față de schimbarea brand-ului, canalele de comercializare ale produselor SKF Cooper, inclusiv răspunsurile la întrebările clienților, furnizarea de produse și asistența post-vânzare, vor fi tratate la nivel global prin intermediul punctelor de vânzare locale ale SKF.

    Rulmenții secționați SKF Cooper pot fi montați, înlocuiți și verificați fără a fi nevoie să se demonteze utilajul din jur, oferind economii în ceea ce privește reducerea întreținerii și timpii de întrerupere. Produsele includ atât rulmenți secționați cilindrici, cât și rulmenți secționați conici cu două rânduri, acestea din urmă având capacitatea de a prelua sarcini axiale în ambele direcții. Ambele categorii sunt prevăzute cu carcasă și etanșare în cartușe speciale, care sunt potrivite pentru montarea în carcase exterioare.

    Cartușele au o suprafață exterioară sferică, care se potrivește în unitatea de montare, mai degrabă ca o articulație cu bilă și soclu; orice aliniere necorespunzătoare a arborelui tinde să deplaseze cartușul, etanșarea și lagărul, menținând etanșarea pe o axă paralelă cu arborele. Această configurație permite menținerea unor toleranțe extrem de apropiate între colivie și arbore, oferind o performanță de etanșare recunoscută ca fiind una dintre cele mai bune din industria rulmenților anti-fricțiune.

    Pe lângă gamele complementare de produse și reputația pentru excelență în inginerie, Cooper și SKF au un alt lucru în comun: ambele companii marchează anul 1907 ca fiind un an deosebit de important în istoriile lor. Anul 1907 a fost anul în care Thomas Cooper, fondatorul companiei Cooper, a patentat pentru prima dată primul rulment secționat din lume, și tot în același an, Sven Wingquist a inventat primii rulmenți oscilanți și a înființat compania Svenska Kullagerfabriken - cunoscută în zilele noastre ca SKF.

    Aktiebolaget SKF 

           (publ)

    Pentru mai multe informații, contactați:
    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de ţări şi are aproximativ 17.000 de reprezentanţe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2016, vânzările anuale au fost de 72 787 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 44 868.www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (797 KB)

SKF logo