Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii. Acceptați modulele cookie SKF?

Will you accept SKF cookies?

Intervale de mentenanță extinse cu SKF la InnoTrans 2018

  • Articol

    2018 iunie 29, 10:00 CEST

    În luna septembrie, SKF se va focaliza pe intervalele de mentenanță extinse la târgul InnoTrans din Berlin, reflectând tema acestui an: „Mai departe, cu încredere - Intervale de mentenanță extinse cu tehnologia SKF.”

    Göteborg, Suedia, 29 iunie 2018: La târgul InnoTrans din acest an, SKF se focalizează pe dezvoltările din domeniul digitalizării și extinderea intervalelor de mentenanță. Aplicând cunoștințele din industrie ale companiei SKF, tehnologia și serviciile specialiștilor, SKF poate ajuta operatorii din domeniul feroviar cu operațiuni mai inteligente și practici mai eficiente pentru mentenanță pe întreaga durată de utilizare a activelor.

    Operatorii din domeniul feroviar au nevoie de rulmenți de roată foarte fiabili, cu intervale de mentenanță lungi. Având în vedere acest aspect, compania prezintă unitatea de rulment conic Passenger 1,7 Mkm de la SKF, care oferă frecvență redusă de mentenanță a boghiului prin armonizarea intervalelor de mentenanță a roților și rulmenților. De asemenea, este prezentată și noua versiune a unității de rulment cu role cilindrice pentru aplicațiile de butuci de roată.

    Compania prezintă și soluțiile Hybrid și Insocoat pentru aplicații de sisteme de acționare. În cazul rulmenților hibrizi de la SKF, elementele de rulare din oțel tradiționale sunt înlocuite cu elemente din ceramică, permițându-le să ruleze la temperaturi mai scăzute în comparație cu rulmenții convenționali datorită frecării reduse. Acest aspect are un efect important asupra duratei de utilizare a rulmentului deoarece asigură o utilizare mai îndelungată a lubrifiantului. Rulmenții standard din oțel Insocoat special tratați de la SKF au un înveliș izolat care le conferă un grad suplimentar de rezistență la curenții electrici.

    O inovație în industrie pentru planificarea mentenanței este Insight Rail de la SKF. Acest sistem la bord de monitorizare a condiției fără cablu permite practici de mentenanță pe baza condiției (CBM). În combinație cu produse ale unor companii, cum ar fi Siemens, acesta ajută la îmbunătățirea bugetelor alocate mentenanței și proceselor de mentenanță a stocurilor de active rulante pentru mulți operatori din domeniul feroviar actuali și viitori, pe măsură ce granițele digitalizării continuă să fie extinse.

    Insight Rail de la SKF se bazează pe un senzor mic, avansat, fără cablu (aprox. 350 g) adaptat la cutia setului de roată. Senzorul detectează deteriorarea rulmentului și a roții rapid și precis. Vizitatorii prezenți la târg pot vedea cât de rapidă și simplă este montarea acestei soluții.

    De asemenea, SKF prezintă la stand analizoare de motor Baker AWA, soluții de lubrifiere și o gamă de oferte de remanufacturare. Analizoarele de motor complet automate de la SKF efectuează teste programate de utilizator, repetabile pentru a evalua cu minuțiozitate rezistența izolației și circuitului motorului. A fost demonstrat faptul că analizoarele reduc deteriorarea releului de protecție a motorului cu 15% și ratele de înlocuire a modulului de fază (VFD) cu aproape 40%, La stand, companie prezintă și informații cu privire la cele mai obișnuite moduri de deteriorare a rulmenților și cum pot fi acestea evitate, precum și modul în care utilizarea remanufacturării poate oferi controlul costurilor și îmbunătățirea performanței rulmenților pentru mulți operatori din domeniul feroviar.

    Vizitatorii târgului InnoTrans (Berlin, 18 - 21 septembrie) vor găsi compania SKF în pavilionul 22, la standul 611.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 17.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2017, vânzările anuale au fost de 77.938 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 45.678. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (4.5 MB)

SKF logo