Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Rulmenți axiali cu role conice SKF Explorer optimizați pentru cele mai solicitante aplicații din industria de petrol și gaze.

  • Articol

    2018 august 29, 10:00 CET

    Noul design al rulmenților oferă o o sarcină mai mare de încărcare și durată de utilizare mai lungă cu până la 300%

    Göteborg, Suedia, 29 august 2018: Industria de petrol și gaze continuă să împingă limitele tehnologiei. Puțurile mai adânci, mediile mai dure și metodele mai sofisticate de forare creează o cerere suplimentară a echipamentului, fiind necesare soluții mai ample, mai puternice și mai robuste. Mecanismele de acționare de top, care acționează procesele de forare, se află chiar în prima linie a cursei tehnologice și, atunci când perioadele neplanificate de nefuncționare pot costa operatorii 1 milion USD pe zi, performanța și fiabilitatea reprezintă atribute importante.

    Pentru a veni în întâmpinarea cererilor producătorilor importanți de mecanisme de acționare de top, SKF a dezvoltat o nouă generație de rulmenți axiali cu role conice, primii care se vor alătura familiei Explorer de produse de rulmenți de performanță superioară. Cu o sarcină mai mare de încărcare și o durată de utilizare a rulmentului extinsă cu până la 300%, rulmenții axiali cu role conice SKF Explorer sunt pregătiți pentru următoarea generație de mecanisme de acționare de top. Aceștia pot fi montați cu ușurință pentru a optimiza fiabilitatea designelor existente.

    Noua gamă de rulmenți este rezultatul unui program riguros de design, simulare, testare și producție. Pentru a crește sarcina de încărcareși a îmbunătăți rezistența la sarcini de șoc, SKF a optimizat lungimea și diametrul rolelor, precum și profilul rolelor și căilor de rulare. Relația proiectată cu grijă între role și căile de rulare reduce riscul de stres asupra marginilor.

    Controlul strict al toleranțelor de fabricație reduce variațiile de diametru dintre role pentru o distribuție a sarcinii mai uniformă. Și finisajul suprafețelor componentelor rulmenților a fost îmbunătățit, reducând duritatea pentru menținerea peliculei de lubrifiere eficiente la pornire și în timpul operării. Șaibele pentru rulmenți au fost proiectate utilizându-se cele mai moderne tehnici pentru elementele finite. O subtăiere optimizată la tranziția între calea de rulare și flanșă reduce vârfurile de stres, îmbunătățind rezistența la uzură sau deteriorare la sarcini ridicate, în timp ce dimensiunile de ansamblu au fost reproiectate pentru a reduce frecarea la capătul rolelor. Un proces de carburare reduce și mai mult propagarea crăpăturii sau deteriorarea datorată sarcinilor de șoc.

    Rulmenții axiali cu role conice SKF Explorer pot fi furnizați cu o carcasă nouă, din alamă, optimizată sau o carcasă tip știft care este potrivită mai ales pentru condiții extreme de operare. Ambele opțiuni de carcasă sunt disponibile cu design simetric sau asimetric pentru a se potrivi unei game largi de necesități diferite. Noii rulmenți produși în Germania sunt disponibili în întreaga lume, iar SKF poate oferi selecție amănunțită și asistență tehnică cu sistemul brevetat pentru optimizarea și designul cutiei de viteze SimPro Expert.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 17.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2017, vânzările anuale au fost de 77.938 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 45.678. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (4.5 MB)

SKF logo