Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

SKF lansează noile soluții de tub-port-elice lubrifiate cu apă

  • Articol

    2018 septembrie 05, 14:00 CET

    Noua soluție de tub-port-elice lubrifiat cu apă de la SKF - Simplex BlueRun - le oferă clienților o gamă de produse prietenoase cu mediul, conforme cu reglementările VGP 2013 și PolarCode.

    Göteborg, Suedia, 5 septembrie 2018: Lansată la târgul SMM 2018 din acest an, gama de tuburi-port-elice lubrifiate cu apă de la SKF include bucșe de rulmenți din polimeri Simplex BlueRun, bucșe de suport, un sistem de monitorizare a arborelui și un sistem al calității apei. Utilizând lubrifiere cu apă, oferta pachetului complet de la SKF este conformă cu reglementările VGP 2013 și PolarCode, permițându-le operatorilor să navigheze în zone protejate special și să promoveze în continuare acreditările lor de mediu.

    Noile bucșe de rulmenți pentru tuburile-port-elice SKF, TPW (Thermoplastic Polyurethan for Water-lubrication) (Poliuretan termoplastic pentru lubrifiere cu apă) sunt disponibile în versiuni divizate sau nedivizate. Ambele opțiuni pot fi utilizate pentru ape dulci sau marine, precum și pentru sisteme de tuburi-port-elice lubrifiate cu apă, deschise sau închise. În plus, SKF oferă și bucșe de suport, care sunt montate pe tubul-port-eliceă, din bronz. Acestea conțin bucșa de rulment pentru tuburi-port-elice lubrifiate cu apă Simplex BlueRun, conform așa-numitului principiu „bucșă în bucșă”.

    Noul sistem pentru calitatea apei Simplex BlueRun de la SKF filtrează și tratează apa de mare și o pompează apoi prin bucșele tubului-port-elice în scopuri de lubrifiere, răcire și spălare. Cu acest proces, supraîncălzirea este evitată și orice materiale solide, care ar putea deteriora sistemul, sunt eliminate în siguranță. Creată pentru a opera în mod independent sau ca piesă integrată complet în sistemul de monitorizare și control al navei, această soluție de la SKF poate fi operată într-o cameră a motoarelor fără personal.

    Noua soluție de monitorizare a arborelui de coadă Simplex BlueRun de la SKF oferă informații fiabile, continue pentru a permite înlocuirea planificată a bucșelor de rulmenți. În bucșa rulmentului sunt instalați doi senzori de curenți turbionari identici. Senzorii sunt conectați la o unitate de evaluare și măsoară fără contact poziția arborelui. Măsurătoarea are loc cu un arbore nerotativ, astfel încât numai grosimea peretelui bucșei rulmentului arborelui determină poziția acestuia. Performanța optimă a rulmentului este asigurată până când este atinsă limita specifică a uzurii.

    Noua gamă poate fi combinată cu sisteme de etanșare Simplex de la SKF, cum ar fi etanșarea tip guler Simplex, etanșarea tip față Simplan și etanșarea tip față axială Carboplan Surface. Cu o experiență de mai bine de 70 de ani în soluții pentru conducte de pupă, oferta pentru domeniul maritim de consultanță, instalare, remontare și livrare globală de piese de schimb de la SKF asigură faptul că operatorii beneficiază soluția de care au nevoie.

    Michael Zollenkopf, Technical Director Shaft Components în cadrul SKF, a declarat: „Cu introducerea sistemelor tub-port-elice lubrifiate cu apă Simplex BlueRun de la SKF, operatorii pot alege o altă soluție Simplex prietenoasă cu mediul. Noul material pentru bucșa de rulment a fost testat în condiții reale timp de mai bine de 11.000 de ore. Astfel, clienții vor obține o soluție fiabilă pentru toate tipurile de vase, inclusiv nave care operează în zone de coastă sau protejate special, cum ar fi linii de croazieră, feriboturi, nave de aprovizionare în larg sau portcontainere ori bărci de pescuit.


    Aktiebolaget SKF
            (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 70-6672897; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 17.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2017, vânzările anuale au fost de 77.938 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 45.678. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (7.7 MB)

SKF logo