Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Valorificarea vântului în largul mării

  • Articol

    2018 octombrie 09, 09:00 CET

    Energia eoliană în largul mării este una dintre cele mai promițătoare surse de energie regenerabilă, iar mai ales parcurile eoliene plutitoare reprezintă un domeniu de interes în creștere. Aceasta deoarece acestea au potențialul de a crește în mod semnificativ zona maritimă disponibilă pentru parcuri eoliene maritime, mai ales în țările cu zone restrânse de ape puțin adânci, cum ar fi Japonia. Parcurile eoliene plutitoare se pot afla în largul mării, reducând efectul vizual negativ asupra comunităților, permițându-le în același timp să beneficieze de vânturi mai puternice, regulate.

    Göteborg, Suedia, 9 octombrie: Deși cele mai multe parcuri eoliene comerciale plutitoare sunt în faza timpurie de dezvoltare, Ideol, o companie importantă în domeniul parcurilor eoliene maritime plutitoare, se află în avangarda companiilor care comercializează turbine eoliene comerciale plutitoare. Turbina eoliană Floatgen cu înălțimea de 62 m a companiei a fost instalată recent la locul de testare SEM-REV de la Ecole Centrale de Nantes. Amplasată la 20 km de malul Oceanului Atlantic din zona Franței, turbina eoliană furnizează energie în rețeaua franceză din 18 septembrie.

    Fiind în prezent în condiții de testare, turbina eoliană plutitoare a făcut față deja valurilor de 5 metri înălțime și vânturilor de 15 metri per secundă, astfel încât demonstrează performanță ridicată în largul mării. Atunci când sunt extinse sub formă de instalații în mărime completă, turbinele eoliene plutitoare de la Ideol pot oferi energie pentru milioane de oameni.

    Aventura Ideol a început în 2010, atunci când Paul de la Guérivière și Pierre Coulombeau au decis să exploreze conceptul de turbină eoliană plutitoare, care au considerat ei că avea să se dovedească o variantă indispensabilă a turbinelor eoliene montate cu bază fixă pe fundul mării.

    Extinderea potențialului turbinelor eoliene
    Avantajul principal al turbinelor eoliene plutitoare este acela că acestea pot fi instalate la adâncimi de peste 35 - 40 de metri, la adâncimi mai mari decât este posibil pentru instalațiile fixe pe fundul mării. Cu vânturi mai puternice, dar mai constante în aceste zone, o turbină eoliană plutitoare poate produce și energie mai regulat. Aceasta reduce costurile finale ale energiei. Fiind departe de linia de coastă, impactul vizual este limitat, precum și oricare probleme negative asupra vieții marine. O turbină eoliană plutitoare poate fi mai ușor de demontat decât o soluție fixă.

    Transformarea unui vis în realitate
    Pentru a-și îndeplini visul, cei doi ingineri au fondat Ideol, cu sediul aproape de Marsilia, Franța. Aceștia au obținut brevete pentru platforma pătrată - pe care poate fi montat orice tip de turbină - cu bazinul de amortizare în centru, ceea ce permite stabilitatea platformei. Simultan, un consorțiu european a fost înființat împreună cu șapte parteneri, inclusiv Bouygues, un lider mondial important în inginerie civilă, și Ecole Centrale de Nantes, pentru lansarea unui test la mărime completă cu susținere din partea programului FP7 al Uniunii Europene (Al Șaptelea Program Cadru pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică).

    Construcția modelului Floatgen a avut loc aproape de Nantes, în Saint Nazaire, iar Serge Gracia, manager de proiecte strategice în cadrul Ideol, a explicat: „După ce ne-am stabilit în Saint-Nazaire, această aventură extraordinară, dar incitantă, a devenit realitate cu fiecare zi care trecea. Noi toți am fost mândri să fim primii care au demonstrat soluția plutitoare Ideol și să participăm la construcția primei turbine eoliene maritime plutitoare din Franța.” El a spus în continuare: „suntem mândri de munca noastră și am depășit provocările tehnice. În câteva luni am reușit să construim fundația și să dezvoltăm și să creăm piesa de tranziție și să efectuăm testele.”

    SKF participă la aventura Floatgen
    SKF a primit comandă din partea Ideol pentru efectuarea unui audit inițial al condiției turbinei Vestas V80 achiziționată pentru proiectul Floatgen. O echipă de la SKF Solutions Factory France a venit pentru a examina rulmenții principali, calitatea lubrifiantului și sistemul electric al generatorului (analizator Baker). Un sistem de monitorizare continuă a vibrațiilor a fost instalat pentru a acoperi tot lanțul cinematic al utilajului (rulmenții principali, cutia de viteze, generatorul), permițând ca performanța de vibrație a utilajului să fie monitorizată de la distanță.

    Ideol are deja alte proiecte importante în curs, cum ar fi un parc eolian cu patru turbine de 6 MW în sudul Franței sau un proiect de dimensiuni comerciale în Japonia. De fapt, Paul de la Guérivière, CEO Ideol, a declarat: „până în 2030, chiar lângă coasta mediteraneană, producția turbinelor eoliene plutitoare ar putea ajunge la o valoare estimată de 3 GW, ceea ce reprezintă consumul de energie electrică a 6,8 milioane de oameni.” Se pare că vântul suflă puternic în pânzele companiei Ideol și turbinelor sale plutitoare


    Aktiebolaget SKF
            (publ)

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 70-6672897; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 17.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2017, vânzările anuale au fost de 77.938 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 45.678. www.skf.com

    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (4.6 MB)

SKF logo