Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Noua generație de rulmenți axiali cu bile cu contact înclinat BEAM și BEAS pentru mașini-unelte

  • Articol

    2018 septembrie 19, 09:00 CET

    SKF prezintă pentru prima dată noua generație de rulmenți axiali cu bile cu contact înclinat, cu dublă direcție, pentru şuruburi conducătoare la târgul AMB din Stuttgart (18-22 septembrie). Datorită frecării reduse, noii rulmenți BEAS și BEAM permit viteze îmbunătățite semnificativ, cu sarcini de încărcare dinamice îmbunătățite vizibil. Rezultatul este o prelucrare mai precisă, timp redus și costuri reduse de exploatare.

    Göteborg, Suedia, 19 septembrie 2018: SKF a dezvoltat rulmenții axiali cu bile cu corp înclinat, cu dublă direcție pentru mașini-unelte în cazul cărora spațiul este limitat și este necesară montare ușoară. Rulmenții de mare precizie au rolul de rulmenți suport pentru șuruburile cu bile, care sunt utilizate de obicei pentru acționarea diferitelor axuri din mașini-unelte. Această aplicație necesită un ghidaj axial și radial foarte fiabil, care poate fi obținut cu rulmenții din seriile BEAS (pentru diametrele arborilor între 8 și 30 mm) și BEAM (pentru montare cu șuruburi și diametrele arborilor între 12 și 60 mm).

    SKF a optimizat rulmenții gata de montare pentru viteze și capacități de sarcină mai mari. În acest scop, inginerii SKF au modificat geometria interioară a rulmenților pentru a mări capacitatea de sarcină dinamică a ultimelor model BEAS cu până la 17 procente în comparație cu modelele anterioare. Modelele BEAM au o capacitate mărită cu până la 20 de procente. Aceste rate de sarcină mai mari îmbunătățesc durata de utilizare și disponibilitatea utilajului.

    În plus, cei mai recenți rulmenți BEAM permit viteze mai mari cu până la 15 procente, în funcție de mărime, în timp ce noile versiuni BEAS obțin limite de viteze mai mari chiar cu până la 35 de procente. Vitezele mai mari pot ajuta la reducerea timpului necesar utilajului per piesă. Aceasta îmbunătățește productivitatea utilajului.

    În plus, rulmenții standard lubrifiați și etanșați sunt echipați cu o etanșare nouă, cu contact scăzut. Aceasta previne mai bine pătrunderea murdăriei decât multe produse comparabile, dar cauzează în continuare frecare redusă. Nu numai că are un randament energetic ridicat, dar modelul reduce dezvoltarea căldurii - ceea ce, pe de o parte, prelungește durata de utilizare a lubrifiantului și rulmenților și, pe de altă parte, reduce deformarea termică a structurii utilajului. În schimb, aceasta contribuie la o precizie mai mare a utilajului, mai ales pentru că o colivie centrată, cu bilă, dezvoltată recent, din poliamidă armată cu sticlă reduce semnificativ riscul vibrațiilor.

    Rulmenții BEAM și BEAS mai rezistenți sunt și ușor de instalat datorită numărului crescut de alezaje. În același timp, interschimbabilitatea rulmenților este complet menținută, reducându-se astfel efortul întreținerii.

    SKF va prezenta toate acestea și alte soluții de îmbunătățire a randamentului pentru industria de mașini-unelte până în data de 22 septembrie la târgul AMB din Stuttgart. SKF se va afla la AMB în hala 2, standul 2E41.

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
    Relații cu presa: Sabine Hergenröder, +46 31-337 6418; +46 705 77 64 18; sabine.hergenroder@skf.com

    SKF este un furnizor important global de rulmenți, etanșări, mecatronică, sisteme de lubrifiere și servicii care includ asistență tehnică, servicii de mentenanță și de asigurarea fiabilității, consultanță și instruire tehnologică. Compania SKF este prezentă în peste 130 de țări și are aproximativ 17.000 de reprezentanțe ale distribuitorilor în toată lumea. În anul 2017, vânzările anuale au fost de 77.938 de milioane SEK, numărul total al angajaților fiind de 45.678. www.skf.com 
     
    ® SKF este marcă înregistrată a Grupului SKF.

  • Imagine

Descărcare materiale pentru publicare

Materiale pentru publicare (4.0 MB)

SKF logo