Module cookie pe site-ul web SKF

SKF utilizează module cookie pe site-urile companiei pentru a alinia informațiile prezentate cât mai asemănător posibil pentru preferințele vizitatorilor noștri, cum ar fi alegerea țării și limbii.

Acceptați modulele cookie SKF?

Rulmenţi, unităţi şi carcase

SKF este lider mondial în proiectarea şi producţia de rulmenţi şi lagăre.
SKF produce şi o mare varietate de unităţi de rulmenţi şi carcase pentru rulmenţi.

Rulmenţi

Practic nu există tip de rulment cu bile sau cu role pe care SKF să nu-l producă. Multe tipuri sunt disponibile în una sau mai multe dintre cele patru clase de performanţă SKF:
SKF standard
Rulmenţi SKF standard sunt recunoscuţi pentru calitatea superioară şi pentru durata de funcţionare lungă. Cu toate acestea, în unele aplicaţii este necesar să se reducă frecarea, încălzirea şi uzura, în condiţii de sarcină mai mare. Alegerea evidentă în aceste cazuri o reprezintă rulmenţii SKF Explorer.
SKF Explorer
Se ştie că rulmenţii de clasa de performanţă SKF Explorer se încălzesc mai puţin, alunecă mai lin şi funcţionează mai mult, decât restul produselor. Rulmenţii SKF Explorer, dezvoltaţi pentru aplicaţii care funcţionează cu sarcini mai mari, se fabrică din oţel foarte pur şi omogen, supus unui tratament termic unic. Acest tratament asigură un echilibru optim între rigiditate şi rezistenţă. Geometria internă şi coliviile au fost optimizate astfel încât frecarea şi uzura să fie minime. Finisajul suprafeţelor de contact favorizează formarea unei pelicule hidrodinamice.
SKF Energy Efficient
Necesitatea de a face economie de energie este pe zi ce trece mai evidentă. Drept urmare, este binevenită orice tehnologie care permite reducerea consumului de energie, fie ea oricât de mică.
SKF a elaborat rulmenţii din clasa SKF Energy Efficient (E2) bazându-se pe cunoştinţele inginereşti şi pe experienţa fără egal – acumulate în peste 100 de ani – în tribologie şi în domeniile conexe.
Toţi rulmenţii SKF au evoluat continuu către randament şi fiabilitate superioare, dar această clasă de performanţă este cu adevărat o noutate revoluţionară. În cazul rulmenţilor SKF E2, pierderile provocate de fricţiune sunt cu cel puţin 30% mai mici decât în cazul rulmenţilor SKF standard de aceleaşi dimensiuni. Ceea ce înseamnă că diferenţele faţă de rulmenţii altor producători pot fi şi mai spectaculoase.
SKF super-precision
Pentru a ţine pasul cu cerinţele de performanţă din ce în ce mai stricte ale aplicaţiilor de mare precizie, SKF a elaborat o gamă completă de rulmenţi de super-precizie. Aceşti rulmenţi au design optimizat, ceea ce le permite să suporte viteze mai mari decât cei din fosta clasă de performanţă de înaltă precizie. Avantajele noii clase de performanţă sunt evidenţiate de performanţele generale îmbunătăţite.
Rulmenţii din clasa de super-precizie se caracterizează prin:
  • capacitatea de a funcţiona la viteze mari
  • capacitate de a funcţiona cu sarcini mari
  • rigiditate superioară
  • frecare redusă
  • durată de funcţionare mai lungă
De asemenea, oferim o gamă largă de rulmenţi monobloc, capete de arbore şi bucşe.
Aceşti rulmenţi sunt disponibil în numeroase variante de design şi de material.

Unităţi

Unităţile de rulmenţi SKF se compun, de obicei, din rulment, etanşare, lubrifiant şi mecanism de blocare pe ax. Unităţile sunt preasamblate şi gata de montare din fabrică. Aceste unităţi gata de montare sunt disponibile cu rulmenţi cu role sau cu bile.
În afară de unităţile standard, confecţionate în întregime din oţel, SKF propune şi produse standard specializate, destinate anumitor domenii, cum ar fi industria alimentară, a băuturilor sau industria farmaceutică, în care se cer materiale, lubrifianţi, etanşări sau carcase speciale.

Carcase

Pentru a pune în valoare înaltele performanţa ale rulmenţilor SKF, compania proiectează şi produce o gamă completă de carcase şi de etanşări pentru carcase. Aceste carcase şi etanşări sunt recunoscute pentru calitate şi durabilitate. Carcasele SKF au un design unic, care facilitează montarea, alinierea şi lubrifierea. În plus, sunt realizate cu mare precizie, astfel încât rulmenţii montaţi în acestea să atingă o durată de funcţionare maximă.

Accesaţi tabelele cu produseRulmenţi, unităţi şi carcase.

Informaţii despre produse

Menţionăm că link-urile de mai jos vă redirecţionează către informaţii disponibile doar în limba engleză.
SKF logo